Cavi in fibra ottica

Trasmissione priva di disturbi e interferenze

Priva di disturbi e interferenze

Indipendentemente dal tipo di fibra, scegliete il sistema di collegamento adatto alle vostre esigenze dalla nostra ampia gamma di soluzioni.

Torna a Cavi e fili

Categorie

Cerca in Cavi in fibra ottica

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Velocità di trasmissione elevata, caratteristiche di attenuazione ottime, sicuri contro gli influssi elettromagnetici: i cavi in fibra ottica sono lo standard dell'industria moderna. Il settore degli articoli a metraggio e quello dei cavi confezionati offre la scelta tra POF, PCF e GOF con diametri di nocciolo di 50 µm e 62,5 µm (Multimode) e 9 µm (Singlemode).

I vantaggi

  • Ampia gamma di prodotti relativa alle più comuni tipologie di cavi in fibra disponibili al metro
  • Confezionamento rapido sul campo con utensili professionali
  • Completa gamma di prodotti per tutte le reti e per i più comuni bus di campo

Cavi confezionati

Cavi confezionati  

Cavi confezionati

Grazie alla nostra ampia gamma di connettori in fibra ottica standardizzati potete realizzate differenti soluzioni di trasmissione dei dati.

  • Connettori compatti Duplex LC
  • SC-RJ con tecnologia Push-Pull-per POF, PCF e GOF
  • Connettori FSMA e ST

 

Articoli a metraggio

Articoli a metraggio  

Articoli a metraggio

I cavi e i sistemi di collegamento di Phoenix Contact offrono soluzioni per diversi ambiti di impiego nel settore dell'automazione industriale, nei centri di elaborazione dati o di cablaggio di edifici.

  • Polymer Optical Fiber (POF) fino a 100 MBit/s
  • Polymer Cladded Fiber (PCF) fino a 1 GBit/s
  • Glas Optical Fiber (GOF) multimode fino a 10 GBit/s
  • Glas Optical Fiber (GOF) singlemode fino a 40 GBit/s

 

Utensili e accessori

Accessori e utensili  

Utensili e accessori

Confezionate i cavi in fibra ottica direttamente sul campo. Gli strumenti di confezionamento di Phoenix Contact consentono collegamenti sicuri e in tempi brevissimi.

  • Strumenti per tutti i tipi di fibra
  • Senza operazioni di incollaggio né lucidatura grazie alla giunzione meccanica
  • Set di utensili con accessori pratici

 

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55