Connettori per dati in fibra ottica

Cablaggio in fibra ottica per velocità dati fino a 40 GBit/s

Trasmissione dati rapida e sicura

Optate per velocità dati elevate, sistemi di collegamento flessibili e programmi di protezione affidabili.

Torna a Connettori per dati

Categorie

Cerca in Connettori per dati in fibra ottica

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

L'ampio programma di prodotti di Phoenix Contact offre il sistema di collegamento idoneo al cablaggio in fibra ottica. POF per linee di trasmissione brevi fino a 75 m, PCF per distanze medie fino a 500 m o GOF per linee di trasmissione lunghe fino a 50 km. A completare l'assortimento, connessioni dei dispositivi, patch panel, giunti e distributori per guide di montaggio.

I vantaggi

  • Cablaggio orientato al futuro grazie alle velocità di trasmissione fino a 40 Gbit/s
  • Ampia gamma di applicazione grazie ai diversi tipi di fibra (POF, PCF, GOF)
  • Massima flessibilità garantita da modelli molteplici
  • Elevata sicurezza grazie alla resistenza contro i disturbi elettromagnetici

Distributori per guide DIN

Distributori per guide DIN e scatole di giunzione  

Distributori per guide DIN

Scatole di giunzione, patch panel modulari, patch panel e prese terminali per il montaggio a parete forniscono soluzioni efficienti per il complesso cablaggio di fibre ottiche. Le connessioni frontali per SC-Duplex, LC-Duplex, ST-Duplex, LC-Quad e E-2000® sono semplici da utilizzare e garantiscono una trasmissione dei dati, in tempo reale, in totale sicurezza e costante nel tempo.

  • Grado di protezione: IP20
  • Categorie delle fibre: OM1 - OM4 e OS2
  • Soluzioni modulari e preconfezionate
  • Soluzioni per rack da 19 pollici o per guide DIN (solo scatole di giunzione)

Lato di contatto standardizzato

Lato di contatto standardizzato  

Lato di contatto standardizzato

Realizzate soluzioni di trasmissione dati comuni e flessibili in base ad un ampio programma di connettori per dati standardizzati.

  • Connettori compatti Duplex LC
  • Affermati connettori FSMA e ST
  • Duplex SC con tecnologia Push-Pull
  • SC-RJ per POF, GOF e PCF

 

Ampio programma di cavi

Elevate molteplicità di collegamento  

Elevate molteplicità di collegamento

Indipendentemente che si tratti di cavi preconfezionati o a metro con estremità aperta, i cavi e i sistemi di collegamento di Phoenix Contact offrono soluzioni per diversi ambiti di impiego come automazione industriale, centri elaborazione dati o cablaggio di edifici.

  • Polymer Optical Fiber (POF) fino a 100 MBit/s
  • Polymer Clad Fiber (PCF) fino a 1 MBit/s
  • Glas Optical Fiber (GOF) multimode fino a 10 GBit/s
  • Glas Optical Fiber (GOF) singlemode fino a 40 GBit/s

 

Protocollo comune

Protocollo comune  

Protocollo comune

Indipendentemente che si tratti di meccanica e costruzione di impianti, building automation o automazione di processo, il cablaggio dati in fibra ottica consente di optare per un tipo di cablaggio flessibile, che supporta una moltitudine di sistemi bus:

  • Ethernet, Ethernet/IP, EtherCAT®
  • PROFINET, Sercos®, INTERBUS
  • PROFIBUS, CANopen®, DeviceNet™, Modbus

 

Programmi di protezione affidabili

Programmi di protezione affidabili  

Programmi di protezione affidabili

Programmi di schermatura speciale, conformi completamente alla CEM, garantiscono un'elevata resistenza CEM ed ESD del cablaggio dati. I connettori e i cavi sono inoltre protetti in modo affidabile contro le condizioni severe dell'ambiente.

  • Protezione dalle temperature estreme
  • Protezione dai liquidi
  • Protezione antivibrazione
  • Protezione dalla luce UV

Strumenti per il confezionamento sul campo

Confezionamento sul campo  

Confezionamento sul campo

Confezionate i cavi in fibra ottica direttamente sul campo. Gli strumenti di confezionamento di Phoenix Contact consentono collegamenti sicuri dal punto di vista del processo e in tempi brevissimi.

  • Strumenti per tutti i tipi di fibra
  • Senza operazioni di incollaggio e lucidatura
  • Set di utensili con accessori pratici

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Assistenza


Utensili GOF per fibra ottica

Confezionamento semplice e affidabile di fibre di vetro.


Utensili per cavi in fibra ottica

Confezionamento di fibre polimeriche semplice e affidabile.