Morsetti passanti

Connessione con capocorda ad anello molto pratica

Connessione con capocorda ad anello molto pratica

Collegate due fili in modo semplice con i morsetti passanti a ingombro ridotto.

Torna a Connessione a barriera

Categorie

Cerca in Morsetti passanti

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

La grande sezione trasversale, la flessibilità delle connessioni e le ottimali opzioni di siglatura rendono i morsetti passanti dispositivi universali adatti per ogni sistema di collegamento.

I vantaggi

  • Collegamento con capocorda ad anello molto pratico grazie al principio di attacco a vite con guida elastica, senza necessità di manutenzioni e con bloccaggio a vite integrato
  • Semplice e rapida ripartizione del potenziale con il sistema di plug-in
  • Sicurezza per gli utilizzatori grazie alla protezione dei contatti integrata
  • Massima visibilità grazie alla siglatura e al contrassegno posto sulle ampie superfici di ogni morsetto
  • Riduzione dei costi logistici grazie al sistema di accessori universale CLIPLINE complete

Morsetti passanti BT con protezione dei contatti integrata

Protezione dei contatti integrata  

Protezione dei contatti integrata

I morsetti terminali BT sono protetti dal contatti accidentali, tale caratteristica consente di risparmiare tempi e costi per il montaggio in quanto non è richiesta una copertura aggiuntiva della morsettiera.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55