Morsetti passanti

Morsetti passanti

Da piccoli a grandi

Collegate due fili in modo semplice. Anche le grandi sezioni del conduttore non sono un problema.

Torna a Connessione Push-in

Categorie

Cerca in Morsetti passanti

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Qualunque cosa desiderate: la grande sezione trasversale, la possibilità di creare ponti in modo flessibile e le opzioni di siglatura ottimali rendono i morsetti passanti dispositivi universali per il sistema di collegamento.

I vantaggi

  • Facilità di comando e applicazione con la connessione a innesto Push-in
  • Utilizzo universale: collegamento di sezioni trasversali del conduttore da piccole a molto grandi
  • Ingombro ridotto grazie alla forma compatta

Due punti di connessione, struttura compatta

Morsetto passante  

Morsetti passanti e a più conduttori

I morsetti passanti si contraddistinguono per i loro due punti di connessione e una struttura compatta. Riceverete morsetti per conduttori di terra a profilo identico adatti ai morsetti passanti. Tutti i morsetti possono essere collegati facilmente l'uno all'altro ed è possibile creare ponti con morsetti a più conduttori e morsetti funzionali.

Morsetti di potenza a molla con connessione Power-Turn

Facilità di collegamento con la tecnica Power-Turn  

Facilità di collegamento con la tecnica Power-Turn

I morsetti di potenza con il sistema di collegamento Power-Turn di nuova concezione offrono la connessione più rapida e semplice attualmente disponibile per il cablaggio di conduttori di grandi dimensioni. Collegate conduttori fino a 150 mm² con il semplice azionamento della leva di comando – fatto!

In alternativa è possibile inserire direttamente i conduttori, anche a leva chiusa, mediante la tecnica Push-in, semplice e rapida.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55