Morsetti passanti

Da piccoli a grandi

Da piccoli a grandi

Collegate due fili in modo semplice. Anche le grandi sezioni del conduttore non sono un problema.

Torna a Connessione a vite

Categorie

Cerca in Morsetti passanti

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Qualunque cosa desiderate: la grande sezione trasversale, la possibilità di creare ponti in modo flessibile e le opzioni di siglatura ottimali rendono i morsetti passanti dispositivi universali per il sistema di collegamento.

I vantaggi

  • Facile funzionamento e applicazione grazie alla collaudata connessione a vite
  • A utilizzo universale: collegamento di sezioni trasversali da piccole a molto grandi del conduttore
  • Salvaspazio grazie alla forma compatta

Due punti di connessione, struttura compatta

Morsetti passanti  

Morsetti passanti e a più conduttori

I morsetti passanti sono caratterizzati da due punti di connessione e da una struttura compatta. Potete ottenere inoltre i morsetti per conduttori di terra adatti ai morsetti passanti. 

Tutti i morsetti si possono collegare facilmente l'uno con l'altro e creare ponti con i morsetti a più conduttori e i morsetti funzionali.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55