Extender e Repeater industriali

Extender e Repeater industriali

Maggiore copertura della trasmissione nelle vostre reti su bus di campo

Torna a Comunicazione su bus di campo

Categorie

Cerca in Extender e Repeater industriali

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Con gli Extender industriali di Phoenix Contact potrete aumentare la copertura della trasmissione delle vostre reti oltre gli standard dei bus di campo. I Repeater consentono la segmentazione, ampliando in questo modo la copertura della trasmissione e il numero di utenze. Con gli Extender e i Repeater industriali potrete ampliare la vostra rete per bus di campo e aumentare la potenza.

I vantaggi

  • Aumento delle prestazioni grazie alla segmentazione e all'estensione della copertura per la trasmissione
  • Estensione della copertura per la trasmissione con gli Extender
  • Espansione della rete tramite l'elaborazione del segnale con i ripetitori

Extender PROFIBUS per la trasmissione su cavo di rame fino a 20 km

Extender PROFIBUS con logo  

PROFIBUS Extender

Con l'Extender PROFIBUS potrete raggiungere le distanti stazioni PROFIBUS tramite vecchi conduttori in rame. La trasmissione dati fino a 1,5 MBit/s è così garantita, senza l'utilizzo di cavi speciali, fino a 1,5 km di distanza.

Due porte DSL per ogni dispositivo permettono la semplice creazione di strutture punto a punto o lineari con ridondanza.

Inoltre, tramite il connettore bus per guide DIN è possibile un funzionamento misto tra i conduttori in rame e quelli in fibra ottica.

Infine: l'alimentazione, mediante cavo USB, permette la configurazione del dispositivo senza alimentazione esterna da 24 V.

Extender seriale – ampliamento delle reti RS-232, RS-422 e RS-485

Applicazioni del modem SHDSL  

Extender seriale

L'Extender seriale per applicazioni industriali con interfacce RS-232, RS-422 e RS-485 consente un aumento della copertura di trasmissione oltre lo standard seriale, senza l'utilizzo di alcun cavo speciale, utilizzando un cavo a 2 fili qualsiasi.

Le strutture punto-punto, in linea e a stella possono essere realizzate su cavi a 2 e 4 fili.

In questo modo è possibile creare vantaggiose reti con i cavi esistenti, come i vecchi cavi del telefono o i cavi per bus di campo non più in uso.

Repeater per bus di campo - espansione della rete tramite la segmentazione

Repeater per bus di campo  

Repeater per bus di campo

Con i Repeater industriali di Phoenix Contact potrete ampliare la vostra rete, indipendentemente dalla velocità di trasmissione dei dati. Tramite la segmentazione con i Repeater industriali è possibile ampliare anche il numero delle utenze. A seconda delle esigenze, è possibile ampliare la portata, eseguire la trasmissione con protezione da compatibilità elettromagnetica, ampliare e distribuire i canali. Il concetto modulare consente qualsiasi combinazione di canali in rame e fibra ottica.

  • Grazie alla funzione di "Bit-retiming" integrata è possibile realizzare strutture di Repeater a cascata, con una profondità in base alle esigenze
  • La funzione di "Bit-oversampling" integrata garantisce l'invio di telegrammi senza disturbi
  • La funzione di rilevamento di "Start-delemiter" riconosce i telegrammi PROFIBUS danneggiati e li filtra, eliminandoli dalla rete

Terminazione attiva per reti PROFIBUS e RS-485

PSI-TERMINATOR-PB-TBUS  

Terminazione attiva con PSI-TERMINATOR-PB-TBUS

Resistenza terminale attiva delle reti PROFIBUS e RS-485: con il PSI-TERMINATOR-PB-TBUS non è più un problema.

Questo comporta notevoli vantaggi:

  • Comunicazione bus senza interferenze grazie alla resistenza terminale attiva. Possibilità di collegare e scollegare le utenze bus durante il funzionamento
  • Interfaccia di programmazione fissa nella rete
  • Alimentazione ridondante
  • Ripartizione dell'alimentazione tramite connettori bus per guide DIN, in modo da permettere il funzionamento di ulteriori dispositivi

I dispositivi per la programmazione e la diagnostica vengono alimentati tramite la connessione D-SUB. Inoltre, potrete utilizzare il dispositivo come interfaccia di servizio all'interno di un sistema di bus.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Assistenza