Custodie Ex in poliestere

Custodie Ex in poliestere

Concepite specificamente per le aree Ex

Con le custodie Ex in poliestere CLIPSAFE potrete avere la vostra soluzione per l'armadio di comando per le aree Ex in tempi brevi e da un unico fornitore.

Torna a Morsettiere e custodie vuote

Categorie

Cerca in Custodie Ex in poliestere

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

L'ampia gamma di custodie Ex in poliestere CLIPSAFE offre una protezione completa per le vostre applicazioni nelle aree Ex. Le custodie possono essere elaborate e ampliate con morsettiere omologate ATEX e IECEx secondo le vostre indicazioni.

I vantaggi

  • Vasta gamma di 35 custodie Ex con quattro tipologie base per la personalizzazione delle vostre morsettiere
  • Risparmio di spazio grazie alla variante di custodia con doppio livello di cablaggio
  • Le morsettiere pronte all'uso consentono di ridurre i tempi e i costi di montaggio, oltre a quelli per l'omologazione
  • Tutto da un unico fornitore, mediante l'equipaggiamento personalizzato con tutti i morsetti componibili del sistema CLIPLINE complete omologati per aree Ex
  • Impiego sicuro in ambienti esterni grazie al grado di protezione IP66 secondo EN 60529
  • Su richiesta equipaggiabili con componenti di comando e di interfaccia omologati
  • Assistenza clienti professionale e brevi tempi di consegna grazie alla rete di distribuzione internazionale

Custodie Ex in poliestere con coperchio

Custodie Ex in poliestere con coperchio  

Custodie Ex in poliestere con coperchio

 

  • Varianti: 24 modelli da 75 mm x 80 mm x 56 mm a 400 mm x 400 mm x 201 mm
  • Omologazioni: ATEX e IECEx
  • Materiale: poliestere rinforzato in fibra di vetro con aggiunta di grafite di colore nero
  • Resistenza superficiale: <109 Ohm secondo norma IEC 60093
  • Classe di combustibilità a norma UL 94: V0, senza alogenati
  • Resistenza agli urti: 7 Joule secondo EN 60079-0
  • Grado di protezione: IP 66 secondo EN 60529
  • Guarnizione: guarnizione in silicone -55°°C … +127°°C

Custodie in poliestere con sportello per aree Ex

Custodie in poliestere con sportello per aree Ex  

Custodie in poliestere con sportello per aree Ex

 

  • Varianti: 4 modelli da 200 mm x 200 mm x 168 mm a 605 mm x 400 mm x 252 mm
  • Omologazioni: ATEX e IECEx
  • Chiusura dello sportello: di forma triangolare, quadrata, doppia e con impugnatura
  • Angolo di apertura dello sportello: fino a 135°
  • Materiale: poliestere rinforzato in fibra di vetro con aggiunta di grafite di colore nero
  • Resistenza superficiale: <109 Ohm secondo norma IEC 60093
  • Classe di combustibilità a norma UL°94: V0, senza alogenati
  • Resistenza agli urti: 7 Joule secondo EN 60079-0
  • Grado di protezione: IP 66 secondo EN 60529
  • Guarnizione: guarnizione in silicone -55°°C … +130°°C
     

Custodie Ex in poliestere con due livelli di cablaggio

Custodie Ex in poliestere con due livelli di cablaggio  

Custodie Ex in poliestere con due livelli di cablaggio

 

  • Varianti: 3 modelli 177 mm x 177 mm x 145 mm, 360 mm x 177 mm x 145 mm e 360 mm x 360 x 145  mm
  • Omologazioni: ATEX e IECEx
  • Materiale: poliestere rinforzato in fibra di vetro con aggiunta di grafite di colore nero
  • Resistenza superficiale: <109 Ohm secondo norma IEC 60093
  • Classe di combustibilità a norma UL°94: V0, senza alogenati
  • Resistenza agli urti: 7 Joule secondo EN 60079-0
  • Grado di protezione: IP 66 secondo EN 60529
  • Guarnizione: guarnizione in silicone -55°°C … +130°°C
     

Custodie ottagonali in poliestere per aree Ex

Custodie ottagonali in poliestere per aree Ex  

Custodie ottagonali in poliestere per aree Ex

 

  • Varianti: 4 modelli da 81 mm x 81 mm x 75 mm a 200 mm x 200 mm x 125 mm
  • Omologazioni: ATEX e IECEx
  • Materiale: poliestere rinforzato in fibra di vetro con aggiunta di grafite di colore nero
  • Resistenza superficiale: <109 Ohm secondo norma IEC 60093
  • Classe di combustibilità a norma UL°94: V0, senza alogenati
  • Resistenza agli urti: 7 Joule secondo EN 60079-0
  • Grado di protezione: IP 66 secondo EN 60529
  • Guarnizione: guarnizione in silicone -55°°C … +130°°C
     

Scatole di connessione in poliestere per aree EX della serie CLIPSAFE e custodie vuote pronte per l'uso

Per ogni applicazione la giusta soluzione CLIPSAFE  

Per ogni applicazione la giusta soluzione CLIPSAFE

Per richiedere una soluzione personalizzata di scatola di connessione o di custodia, utilizzare il modulo di richiesta disponibile nella categoria:

Richiedete scatole di connessione e custodie vuote pronte all'uso.

Qui potrete facilmente descrivere le vostre richieste, in base a questi dati verrà generata un'offerta su misura.

Connessioni a vite per cavi per area Ex

Connessioni a vite per cavi per area Ex  

Connessioni a vite per cavi per area Ex

Sono disponibili versioni per cavi armati e non armati, nelle tipologie di protezione da innesco caratterizzate da custodie resistenti alla pressione (tipo "d"), maggiore sicurezza (tipo "e") e protezione contro le esalazioni (tipo "nR"). Le connessioni a vite sono omologate secondo le norme internazionali (ATEX, IECEx, UL, GHOST) e offrono i gradi di protezione IP66/IP67 e IP68.

Le nuove connessioni a vite in plastica sono omologate Ex ed Ex i, soddisfano inoltre le direttive ATEX e IECEx.

Tutte le soluzioni di connessione in un unico sistema

Tutti i sistemi di collegamento sono liberamente combinabili  

Tutti i sistemi di collegamento sono liberamente combinabili

Il sistema di morsetti componibili CLIPLINE complete di Phoenix Contact è unico: offre la libera scelta del sistema di collegamento.

Informazioni dettagliate, e schede tecniche con note per l'installazione, relative ai morsetti componibili nell'area Ex sono disponibili nell'area prodotti Morsetti componibili, alla voce Download dei prodotti omologati Ex.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55