Amplificatori di isolamento Ex i con sicurezza funzionale

Amplificatori di isolamento Ex i con sicurezza funzionale

Affidabile e sicuro

MACX Analog offre la massima sicurezza per le vostre applicazioni con protezione contro le esplosioni accessibili e sicurezza funzionale.

Torna a Isolatori galvanici

Categorie

Cerca in Amplificatori di isolamento Ex i con sicurezza funzionale

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Gli amplificatori di isolamento MACX Analog offrono molteplici soluzioni per l'elaborazione del segnale analogico e digitale sicura e priva di guasti. Oltre alla protezione control le esplosioni per tutte le aree e i gruppi di materiali, MACX Analog contiene la sicurezza funzionale a norma SIL IEC/EN 61508 e PL EN ISO 13849.

I vantaggi

  • Sicurezza e affidabilità grazie alle omologazioni Ex e alla sicurezza funzionale a norma SIL e PL
  • Elevata qualità del segnale grazie all'isolamento galvanico affidabile e alla lunga durata grazie al basso livello di autoriscaldamento
  • Grande risparmio di spazio con larghezza di soli 12,5 mm per le funzioni standard a uno e due canali
  • Flessibilità di alimentazione: distribuzione di energia modulare da 24 Volt con messaggio generale di errore o ingresso a range esteso fino a 230 V AC/DC
  • Tecnica di connessione pratica mediante morsetti a innesto codificati, con possibilità di scelta della connesssione a vite o Push-in
  • Collegamento dei segnali rapido grazie ai Termination Carrier compatti e robusti per il cablaggio di sistema
  • Gli amplificatori di isolamento MACX Analog con sicurezza funzionale e protezione contro le esplosioni sono parte del sistema COMPLETE line

Il Termination Carrier consente un collegamento dei segnali rapido e privo di errori

Il Termination Carrier consente un collegamento dei segnali rapido e privo di errori

Collegamento del segnale rapido

Plug & Play: il Termination Carrier agevola il collegamento rapido e senza errori di dispositivi su guide di supporto MACX Analog a schede di ingresso e uscita di sistemi di automazione, mediante cablaggio di sistema VARIOFACE. Il Termination Carrier è il sistema di supporto modulare compatto sul mercato.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Isolatore galvanico e convertitore di misura