Convertitore di supporti per reti Ethernet

Convertitore di supporti per reti Ethernet

Grandi coperture, massima immunità dalle interferenze

Perfetti per collegamenti esenti da disturbi e per la copertura di grandi distanze: convertitori Stand-Alone per reti Ethernet.

Torna a Trasmissione a fibra ottica

Categorie

Cerca in Convertitore di supporti per reti Ethernet

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Aumentate la disponibilità del vostro impianto con i convertitori di supporti stand-alone di Phoenix Contact. A seconda della tecnologia utilizzata e della velocità di trasmissione selezionata potete coprire distanze fino a 40 km.

I vantaggi

  • Immunità assoluta da disturbi anche in presenza di forti influssi elettromagnetici grazie alla trasmissione ottica
  • Massime distanze di trasmissione in corrispondenza di una maggiore velocità di trasferimento dati grazie alla tecnologia a fibra ottica
  • Monitoraggio costante del collegamento grazie alla funzione Link-Fault-Pass-Through
  • Impiego in aree a rischio di esplosione: adatto per la zona 2

Convertitori di supporti per reti Ethernet con requisiti base

Convertitore di supporti della classe 1000  

Convertitore di supporti per applicazioni con requisiti base

I convertitori di supporti della classe 1000 sono progettati per applicazioni con requisiti base. Offrono un approccio semplice e vantaggioso all'implementazione della tecnologia a fibra ottica nelle reti Ethernet industriali.

  • Possibilità di scegliere tra SC-Duplex e B-FOC (ST) con fibra di vetro Multimode 50/125 μm
  • Distanza di trasmissione fino a 9,6 km
  • Store and Forward con autonegoziazione
  • Range tensioni di ingresso da 12 V DC fino a 48 V DC
  • Versione compatta in una robusta custodia in metallo
  • LED per l'attività dati e collegamento

 

Traffico dati full duplex con solo una fibra FO

Convertitore di supporti della serie FL MC 10/100BASE-T/FO…  

Collegamento FO full duplex mediante cavo a una fibra

Con i convertitori FL MC EF WDM… otterrete un collegamento FO full duplex con solo una fibra FO. Questo è possibile grazie alla tecnologia WDM (Wavelength Division Multiplex). Approfittate di tutti i vantaggi:

  • Transceiver per WDM con 1.310/1.550 nm di lunghezza d'onda per l'invio e la ricezione simultanei su una fibra ottica
  • Collegamento a una fibra mediante cavo in fibra di vetro Singlemode
  • Distanza di trasmissione fino a 38 km
  • Velocità di trasmissione 100 MBit/s
  • MDI (Media Dependent Interface)/MDI-X (Media Dependent Interface Crossover) automatici e autonegoziazione
  • Funzione di diagnostica LFP (Link Fault Pass-through) e FEF (Far End Fault)
  • Range di temperatura esteso: da -40 °C a +65 °C

Questi dispositivi si adattano perfettamente ad applicazioni rotanti con anelli collettori ottici, ad esempio negli impianti a energia eolica. Questi collegano il mozzo rotante con la sezione motorizzata. Con i convertitori WDM è ora possibile collegare anelli collettori ottici utilizzando soltanto una fibra. Questi modelli sono molto più vantaggiosi di quelli con più fibre.

Inoltre, in caso di installazioni FO esistenti, potrete raddoppiare la portata dati senza dover posare ulteriori cavi FO.

La prima fibra FO-HCS/PCF con indice del gradiente (GI)

Cavo con fibra HCS/PCF, giunto per fibra ottica e connettore  

La prima fibra FO-HCS/PCF con indice del gradiente (GI)

Aumentate l'efficienza della vostra installazione Fast Ethernet: utilizzate fibre HCS/PCF con un profilo d'indice graduale.

Questo comporta notevoli vantaggi:

  • conformità alla direttiva di installazione PROFINET
  • soddisfa i requisiti di potenza più elevati in termini di velocità dati e distanza
  • Impiegabile in sistemi Ethernet da 10/100/1000 MBit/s
  • Portata* fino a 2.000 m
  • Facile autoassemblaggio dei connettori FO con la giuntatrice per fibra ottica: senza colla, crimpatura o levigatura

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55