Extender Ethernet

Extender Ethernet

Facile espansione di complesse reti IP

Facile collegamento delle reti Ethernet mediante Plug-and-Play e diagnostica tramite IP.

Torna a Industrial Ethernet

Categorie

Cerca in Extender Ethernet

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Con i nuovi Extender Ethernet è possibile collegare reti Ethernet fino a 20 km con semplici cavi a due fili. Potete inoltre combinare Extender Ethernet managed e unmanaged in una stessa rete. Questa innovativa combinazione, insieme alla messa in servizio particolarmente facile tramite Plug-and-Play, permettono un vantaggioso collegamento in rete e la diagnosi di tutte le utenze e le linee mediante IP.

I vantaggi

  • Comunicazione Ethernet fino a 20 km mediante ciascun cavo in rame a due fili
  • Vantaggioso collegamento in complesse reti IP con gli Extender Ethernet managed e unmanaged
  • Maggiore flessibilità grazie alla telediagnostica continua di tutte le utenze e le linee tramite IP
  • Elevata sicurezza contro i guasti grazie alla protezione contro le sovratensioni PLUGTRAB PT-IQ
  • Espansione del sistema durante l’esercizio, senza ripercussioni, mediante conduttori a due fili a scelta

Sistema Extender Ethernet unico nel suo genere

Sistema Extender Ethernet  

Collegate Extender Ethernet managed e unmanaged in una stessa rete

L'innovativa combinazione di Extender Ethernet managed e unmanaged in una stessa rete, rende il collegamento delle utenze facile e vantaggioso come mai prima.

Con il sistema Extender Ethernet è possibile realizzare qualsiasi struttura punto a punto, lineare e ad anello fino a 20 km. Per il collegamento in rete, utilizzate semplicemente i cavi in rame a due fili già presenti nella stessa. L'espansione può essere effettuata senza ripercussioni durante l'esercizio.

Il sistema riconosce le topologie e le velocità dati. Se le condizioni quadro cambiano, l'adeguamento è automatico. In caso di eventi inattesi, come l'indebolimento di una linea, l'operatore viene avvertito.

Extender Ethernet Managed

Extender Ethernet Managed  

L'Extender Ethernet managed porta la semplicità e l'economicità nelle vostre reti Ethernet

Tramite l'Extender Ethernet managed è possibile effettuare via IP la diagnosi centrale di tutte le utenze e le linee. L'SNMP (Simple​ Network Management ​Protocol​) permette di inoltrare automaticamente i messaggi alla centrale.

Gli Extender Ethernet managed sono disponibili in due versioni:

  • Switch Ethernet a 4 porte con due porte DSL per display e topologie punto a punto, lineari e ad anello
  • Switch Ethernet a 1 porta con una porta DSL per applicazioni punto a punto e LED

Entrambi i dispositivi sono dotati di una protezione contro le sovratensioni intercambiabile di alta qualità con monitoraggio preventivo delle funzioni. L'affidabilità del sistema risulta così maggiore.

Extender Ethernet Unmanaged

Extender Ethernet Unmanaged  

Funzione "Plug and Play" anche nelle strutture ad anello

L'Extender Ethernet Unmanaged consente una semplice messa in servizio tramite "Plug and Play". Il riconoscimento automatico della velocità dei dati e della topologia permettono di risparmiare sui tempi e sui costi Il sistema è estendibile, senza alcuna conseguenza sulla rete, anche in fase di funzionamento. Rispetto all'Extender Managed, la variante Unmanaged si differenzia per la trasparenza sui protocolli della rete Ethernet. L'apparecchio non dispone di alcun indirizzo IP.

L'Extender Ethernet Unmanaged supporta le topologie punto a punto, lineari e ad anello.

Protezioni contro le sovratensioni di alta qualità

Protezione contro le sovratensioni PLUGTRAB PT-IQ  

L'intelligente protezione contro le sovratensioni PLUGTRAB PT-IQ vi avverte prima ancora che il vostro impianto rimanga senza protezione

PLUGTRAB PT-IQ di Phoenix Contact è il sistema di protezione preventiva contro le sovratensioni.

Il vantaggio consiste nella possibilità di monitorare i dispositivi di protezione su più livelli e, di conseguenza, di prevedere il verificarsi di un guasto.

Di particolare rilievo sono la segnalazione remota a più livelli e la segnalazione semplice dei dispositivi di protezione. In questo modo è possibile inviare tramite SNMP i seguenti messaggi di evento:

  • Limite di prestazioni raggiunto, sostituzione consigliata
  • Sovraccarico, sostituzione necessaria

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Assistenza


Sistema Extender Ethernet

Utilizzato all'interno delle imprese municipali di Bad Pyrmont