Switch Ethernet

Switch Ethernet

Switch Ethernet Industriali

Trovate lo switch adatto alle vostre esigenze: Switch Unmanaged o Managed, Switch per guide DIN o dispositivi di campo.

Torna a Industrial Ethernet

Categorie

  • Switch Unmanaged
    Flessibili e affidabili

    Switch Unmanaged, versatili e resistenti, con una quantità di porte variabile e custodia compatta.

  • Switch Industriali
    Switch Industriali

    Con gli intelligenti Switch di Phoenix Contact potrete configurare e monitorare in modo rapido e semplice le reti.

  • Switch Managed
    Switch Managed

    Phoenix Contact offre un'ampia gamma di Switch Managed: Switch PROFINET, EtherNet/IP™ o PoE.

  • Router e Switch Layer 3
    Router e Switch Layer 3

    Switch Ethernet Industriali per l'integrazione di macchine e sotto reti alla rete aziendale

Cerca in Switch Ethernet

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Gli Switch Ethernet sono i nodi che consentono la comunicazione all'interno della vostra rete industriale. Garantiscono uno scambio dati affidabile ed efficiente, oltre alla robustezza della vostra rete. Di seguito potrete trovare gli Switch adatti per le vostre applicazioni.

I vantaggi

  • Lo Switch adatto per ogni applicazione: Switch Unmanaged, Switch intelligenti, Switch Managed e Switch Layer 3
  • Supporto di diversi standard IT e protocolli di automazione come PROFINET e EtherNet/IP™
  • Switch Gigabit per reti di grandi dimensioni con elevata capacità di trasmissione dati
  • Switch Power over Ethernet per l'utilizzo di telecamere e altri terminali PoE

Switch Unmanaged

Switch Unmanaged per le guide DIN  

Phoenix Contact offre una vasta gamma di Switch Unmanaged

Gli Switch Unmanaged di Phoenix Contact si contraddistinguono per le funzionalità standard, il numero di porte variabile e le diverse versioni. Oltre agli Switch per guide DIN, Phoenix Contact offre anche Switch da 19“ e per il montaggio diretto in campo (IP67). Gli Switch Fast Ethernet e Gigabit con elevata immunità ai disturbi, resistente custodia in metallo e l'ampio range di temperature sono perfettamente adatti per il settore industriale. Le versioni speciali per Power over Ethernet consentono l'installazione dei vostri terminali in modo particolarmente semplice. Scegliete lo Switch Unmanaged adatto alla vostra applicazione.

Switch intelligenti

Switch 2000 intelligenti con 8 e 16 porte  

Gli Switch intelligenti sono semplici da utilizzare e rendono stabile la vostra rete

I nostri Switch intelligenti uniscono la semplicità di uno switch Unmanaged con l'intelligenza di uno switch Managed. Lo Switch Ethernet, in modalità non gestita, si comporta come uno Switch Unmanaged, ovvero non occupa nessun indirizzo IP e non ha bisogno di essere configurato. Tuttavia, offre funzioni aggiuntive per garantire la robustezza della rete, come i meccanismi di ridondanza e le funzioni di filtro. In modalità gestita le varie opzioni per la configurazione rapida e semplice dello Switch semplificano la messa in servizio della rete e offrono varie funzioni per la diagnostica.

Switch Managed

Switch Managed di Phoenix Contact  

Switch Managed disponibili con varie funzioni e in vari design

Phoenix Contact offre una vasta gamma di Switch Managed differenti, che offrono ottime caratteristiche di real-time, la prioritizzazione del traffico dati, varie opzioni per la diagnostica di rete e meccanismi di ridondanza. I resistenti Switch per guide DIN devono quindi essere studiati appositamente per rispondere ai severi requisiti e ai protocolli di automazione del settore industriale. Gli Switch Gigabit supportano grandi quantità di dati, sono inoltre disponibili come Switch PoE. Scegliete tra switch da 5 a 24 porte, connessione in rame o in fibra ottica (SC, ST/BFOC, SFP) e varie omologazioni.

Switch Layer 3

Switch Layer 3 modulare di Phoenix Contact  

Gli Switch Layer 3 modulari sono particolarmente adatti per essere utilizzati per il collegamento alla rete aziendale di livello superiore

Gli Switch Layer 3 di Phoenix Contact consentono di segmentare facilmente la rete in diverse sottoreti. Utilizzate gli Switch di Phoenix Contact per collegare in modo semplice le vostre macchine, i sistemi e le sotto reti alla rete di livello superiore, aumentando così la stabilità e la sicurezza della vostra rete. Grazie agli Switch con funzione NAT è possibile integrare in reti di livello superiore anche impianti con gli stessi campi di indirizzi IP.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55