EtherNet/IP™

La rete aperta

La rete aperta

Collegate in rete il mondo dell'ufficio con quello industriale: in questo modo i dati delle macchine sono disponibili in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo.

Torna a Soluzioni per tutti i protocolli di comunicazione

Categorie

Cerca in EtherNet/IP™

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Volete comandare la vostra automazione con meccanismi familiari? L'Ethernet/IP (Ethernet Industrial Protocol) è un sistema industriale aperto di bus di campo. È specificato e mantenuto dall'organizzazione ODVA (Open DeviceNet Vendor Association). Inoltre, l'Ethernet/IP è stato standardizzato nella serie di norme internazionali IEC 61158.

I vantaggi

  • Continuità tra le reti per uffici e quelle industriali grazie agli standard Ethernet
  • Semplice assegnazione degli indirizzi con meccanismi Ethernet conosciuti come DHCP e BootP
  • Rapida messa in funzione e comoda diagnosi grazie ai server web su dispositivi Ethernet/IP

Ethernet/IP: aperto e ampiamente diffuso

Dispositivi Ethernet/IP  

Ethernet/IP: un sistema bus di campo aperto e ampiamente diffuso

Affidatevi a un sistema aperto e ampiamente utilizzato di bus di campo: con l'Ethernet/IP potete utilizzare il protocollo Internet CIP (Common Industrial Protocol) attraverso la classica rete Ethernet.

Per l'utente ciò significa:

  • È garantita la compatibilità con l'hardware Ethernet precedentemente in uso.
  • Potete accedere a tutti i dati del dispositivo, anche da Internet, tramite Ethernet e protocollo TCP/IP o UDP/IP.
  • L'Ethernet/IP è adatto anche per grandi quantità di dati grazie all'elevata velocità di trasmissione da 10/100 MBit/s (anche combinabile).
  • Il trasferimento di dati può avvenire a cadenza periodica oppure no.
  • L'Ethernet/IP utilizza il modello Producer/Consumer.

Ethernet/IP: componenti I/O per ogni campo di impiego

Assemblaggio autonomo di una stazione Inline  

I/O versatili per Ethernet/IP

In formato modulare
I nostri accoppiatori bus per Ethernet/IP consentono il funzionamento, nel quadro elettrico o sul campo, delle stazioni I/O modulari. L'architettura: l'accoppiatore bus è uno slave nella rete Ethernet/IP e un master nel bus locale.
Massima flessibilità: con il sistema di moduli per l'automazione Inline Modular, la forma va di pari passo con la funzionalità. Configura i tuoi dispositivi I/O in base alle tue esigenze e risparmia spazio nel quadro elettrico.
Modulari in campo: i dispositivi I/O della serie Fieldline Modular vi danno libertà completa nelle installazioni in campo. Funzionali e adattabili alla vostra applicazione.

In struttura monoblocco
Massima robustezza: i dispositivi della serie Axioline E con struttura monoblocco per Ethernet/IP offrono sempre una soluzione personalizzata grazie alle molteplici varianti di custodia e alla vasta gamma di funzioni disponibili.
Oltre alle funzioni digitali comuni, la comunicazione IO-Link offre anche in questo caso un'elevata flessibilità.

Isolatori di rete per EtherNet/IP

Isolatori di rete per EtherNet/IP  

Isolatori di rete per EtherNet/IP

I nostri isolatori vengono impiegati per la separazione galvanica fino a 4 kV in reti Ethernet basate su rame. In questo modo proteggete le vostre apparecchiature Ethernet e le interfacce aumentando significativamente l'immunità ai disturbi in caso di carichi industriali.

  • I dispositivi soddisfano i requisiti dela norma ferroviaria EN 50155 e della norma EN 50121.

Riduzione al minimo del carico di dati con switch EtherNet/IP

Switch Industrial Ethernet per reti EtherNet/IP  

Switch Industrial Ethernet per reti EtherNet/IP

Per un ottimale supporto del protocollo EtherNet/IP, i nostri switch Industrial Ethernet dispongono delle funzioni di filtro multicast e interrogazione. Con l'ausilio di tali funzioni, i pacchetti di dati vengono inoltrati solo ai dispositivi che li richiedono. Sarà possibile quindi ridurre al minimo il carico di dati nella rete e incrementare la disponibilità dell'impianto.

Con gli switsch Advanced Managed della serie 7000 sono disponibili per la prima volta switch Industrial Ethernet che supportano il meccanismo di ridondanza specificato in EtherNet/IP Device Level Ring (DLR). In questo modo potete ottenere la massima affidabilità dell’impianto tramite una commutazione pressoché uniforme in meno di 3 ms in caso di guasto al supporto e potete integrare più dispositivi che non supportano la tecnologia DLR in un anello DLR.
Per una configurazione e una diagnostica direttamente nel sistema di regolazione e controllo, gli switch Advanced Managed supportano il protocollo CIP (Common Industrial Protocol).

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Altre informazioni