Misuratori e contatori di energia

Misurazione - controllo - comunicazione

Misurazione - controllo - comunicazione

Gestione energetica efficiente: con i misuratori di energia EMpro connessi alla rete potete rilevare e controllare i parametri elettrici dei vostri impianti.

Torna a Misurazione di energia e potenza

Categorie

Cerca in Misuratori e contatori di energia

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

I misuratori di energia EMpro di Phoenix Contact sono la soluzione ideale per la gestione dell'energia: i misuratori di energia possono essere ampliati con moduli funzionali e di comunicazione e possono quindi essere estesi a seconda dei requisiti. Questo rappresenta un progetto e un investimento per il futuro.

I vantaggi

  • Accesso diretto ai valori di misurazione: localmente premendo un pulsante sul dispositivo o centralmente dal computer principale
  • Configurazione facile da utilizzare: controllo locale dall'operatore o tramite il webserver integrato
  • Facile integrazione in strutture di rete grazie a opzioni di connettività flessibili
  • Elevata sicurezza di progettazione e investimento grazie all'estensibilità con moduli funzionali e di comunicazione aggiuntivi
  • Rilevamento dati energetici specifico per centri di costo con contatori di energia MID

Acquisizione e comunicazione di dati energetici in base ai centri di costo

Rilevatore dellenergia MID  

Rilevatore dell'energia MID

I rilevatori dell'energia MID sono utilizzati per il calcolo dei centri di costo. I dispositivi di misurazione registrano i parametri elettrici più importanti e li comunicano, tramite interfacce standard, a sistemi di controllo di livello superiore.

Caratteristiche principali:

  • Omologazione MID conforme alla norma EN 50470
  • Misurazione della corrente, tensione, potenza ed energia
  • Misurazione della corrente diretta fino a 80 A senza trasformatori o misurazione tramite trasformatori di corrente
  • Comunicazione tramite Modbus/TCP, Modbus/RTU, M-Bus o impulsi S0
  • Interfaccia Ethernet integrata

Misuratori per la gestione dell'energia

Misuratori di energia EMpro  

Misuratori EMpro per la gestione dell'energia

Phoenix Contact offre una molteplicità di misuratori di energia adatti a tutte le esigenze.

Il professionista della comunicazione: EEM-MA600

  • Per tutte le funzioni di misurazione con tensioni fino a 700 V AC
  • Espandibile con moduli di comunicazione e funzionali
  • Accesso remoto via web server

L'universale sul pannello frontale: EEM-MA400

  • Per compiti standard di misurazione fino a 500 V AC
  • Espandibile con modulo RS-485

Il compatto sulla guida di supporto: EEM-MA250

  • Per funzioni di misurazione in piccoli quadri elettrici direttamente sulla macchina

Lo starter compatto nel secondario di distribuzione: EEM-MA200

  • Per semplici funzioni di misurazione, per le quali è sufficiente un'analisi sul posto dei valori di misura.

Quali vantaggi offre il rilevamento dei dati energetici?

Efficienza energetica  

Riconoscete i potenziali per il risparmio energetico e diminuite i costi per l'energia

Il rilevamento costante dei flussi energetici costituisce il fondamento di un sistema mirato di gestione dell'energia.

Rimanete informati sui dati tecnici elettrici delle vostre macchine e approfittate dei vantaggi:

  • Riducete i costi energetici individuando i potenziali per il risparmio.
  • Ottimizzate il carico dell'impianto: mediante il collegamento intelligente delle parti dell'impianto, un carico di rete omogeneo e la riduzione delle armoniche.
  • Riducete i carichi di punta mediante il calcolo del trend previdente e la gestione del carico.
  • Rendete sicuri i vostri processi di produzione e riducete i tempi di fermo macchina monitorando costantemente i parametri importanti dell'impianto.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Assistenza

Rilevamento di dati energetici

Misurazione, monitoraggio e registrazione.