Torna alla panoramica

Esempi applicativi

Facile rilevamento di utenze locali

Misurazione di energia con EMpro  

Misurazione dei flussi di energia

Con i misuratori EMpro potrete rilevare i parametri caratteristici energetici delle macchine e degli impianti direttamente nel quadro elettrico. Potrete quindi eseguire il monitoraggio in loco e inoltrare i dati ai PLC.

Registrazione dei dati di misura in database

Monitoraggio energia con EMpro  

Monitoraggio e registrazione dei flussi di energia

Con i misuratori EMpro collegabili in rete è possibile monitorare i parametri elettrici a livello centrale e sul posto.

È possibile quindi raccogliere tutti i parametri relativi alla produzione tramite un microcontrollore e registrarli in un database SQL.

Rilevamento dei dati energetici centrale mediante strutture di rete estese

Rilevamento dei dati energetici centrale EMpro  

Rilevamento dati energetici centrale

Per un'efficace gestione dell'energia, tutti i dati energetici rilevati sono raccolti e analizzati nella centrale di controllo.

Per la trasmissione dei dati è possibile integrare i misuratori EMpro in modo flessibile nelle strutture di rete esistenti.

Interfacce di comunicazione EMpro:

  • Ethernet con server web integrato
  • Gateway RS-485/Ethernet con server web
  • RS-485, JBUS e Modbus-RTU
  • Profibus DP con 1,5 MBit/s o 12 MBit/s

Torna alla panoramica
Altre informazioni

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55