Misurazione di energia e potenza

Costi energetici in breve

Costi energetici in un colpo d'occhio

Riducete i costi energetici, misurando i flussi di energia, controllando gli acquisti di energia e registrando i dati energetici.

Torna a Monitoraggio

Categorie

Cerca in Misurazione di energia e potenza

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Phoenix Contact vi offre prodotti professionali per la misurazione dell'energia e della potenza. Trovate il potenziale di risparmio per un funzionamento economico e a basso impatto ambientale della vostra macchina e del vostro impianto.

I vantaggi

  • Analisi rapida dei parametri delle utenze elettriche sul posto o comodamente tramite la centrale principale con misuratori di energia connessi alla rete
  • Rimanete sempre aggiornati: effettuate registrazioni con kit di registratori di dati e informatevi del cambiamento di stato via SMS
  • Rilevamento continuo dei volumi dei flussi di aria compressa e riconoscimento delle perdite costose con sensori di pressione

Rilevamento dei dati energetici e diminuzione dei costi

Maggiore efficienza energetica, minori costi  

Maggiore efficienza energetica, minori costi

Il rilevamento costante dei flussi energetici costituisce il fondamento di un sistema mirato di gestione dell'energia. Avviate il vostro programma di efficienza energetica e riducete i costi energetici.

Vantaggi del rilevamento dei dati energetici in macchine e impianti:

  • Riduzione dei costi energetici mediante l'individuazione del potenziale di risparmio energetico
  • Ottimizzazione del carico dell'impianto mediante il collegamento intelligente delle parti dell'impianto, un carico di rete omogeneo e la riduzione delle armoniche
  • Riduzione dei picchi di carichi mediante una gestione intelligente dei carichi e il calcolo del trend
  • Riduzione al minimo dei periodi di fermo mediante il monitoraggio costante dei parametri dell'impianto

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55