Utensile elettronico

Utensile elettronico

Preciso e comodo

Delicato strumento per tutti i lavori di precisione nel campo dell'elettronica.

Torna a Utensili manuali

Categorie

Cerca in Utensile elettronico

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Lavori di montaggio di precisione, assemblaggio del circuito stampato, piegatura e taglio preciso: utilizzate la gamma di pinze MICROFOX di Phoenix Contact. La molla a due ante integrata e il manico antiscivolo permettono lavori di precisione.

I vantaggi

  • Protezione dei dispositivi elettronici mediante la versione ESD
  • Alta precisione: tolleranze minime nella produzione
  • Di lunga durata grazie ai componenti e alle materie prime di alta qualità
  • Tutto da un unico fornitore grazie all'ampia gamma di prodotti

Protezione contro cariche elettriche

Pinze elettroniche ESD  

Pinze elettroniche ESD

Proteggete i componenti elettronici ad alta sensibilità dalle scariche elettrostatiche (ESD). La speciale impugnatura delle pinze per elettronica è composta da una plastica conduttiva. L'energia elettrostatica viene così deviata lentamente e in modo controllato.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55