Custodie per l'elettronica

Custodie per lelettronica

La custodia adatta per ogni applicazione

La molteplice offerta di custodie per l'elettronica consente tutte le possibilità di configurazione del vostro dispositivo.

Torna a Prodotti

Categorie

  • Componenti HMI e accessori
    Componenti HMI e accessori

    Accessori e componenti HMI: vari accessori per la massima funzionalità

  • Custodie da campo
    Custodie da campo

    Le custodie per l'elettronica con protezione IP rappresentano la soluzione ideale per essere utilizzata direttamente in campo.

  • Custodie per guide DIN
    Custodie per guide DIN

    Dalle basi delle custodie ai dispositivi multifunzionali fino ai prodotti per i computer Raspberry Pi: le custodie per guide DIN di Phoenix Contact offrono soluzioni ottimali per l'elettronica industriale.

  • Custodie per l'elettronica personalizzate
    Custodie per lelettronica personalizzate

    Phoenix Contact si adatta alle esigenze del cliente per fornire la soluzione adatta in materia di custodie, sistemi o servizi.

Cerca in Custodie per l'elettronica

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Una vasta gamma di forme, colori e funzioni: ecco il concetto fondamentale delle custodie per l'elettronica di Phoenix Contact. Phoenix Contact offre la custodia più adatta alla vostra elettronica: versioni a parete, su guida DIN, gdi colore grigio chiaro o celeste, sottile o spessa.

I vantaggi:

  • Configurazione ottimale del dispositivo grazie ad una vasta gamma di custodie e tecnologie di connessione
  • Semplicità e facilità di installazione con il sistema bus opzionale
  • Creatività e flessibilità grazie alla disponibilità di differenti colorazioni
  • Molteplici varianti con siglature e lavorazioni in base alle specifiche del cliente
  • Soluzioni specifiche e personalizzate in base alle esigenze

Custodie per guide DIN

Custodie per guide DIN  

Custodie per guide DIN

Estrema flessibilità in termini di dimensioni, colori e funzionalità: le custodie per guide DIN sono la protezione ideale per l'elettronica. Proteggono i circuiti stampati integrati, sono facili da montare sulle guide DIN e offrono interfacce integrate in modo ottimale per la trasmissione di segnali, dati e potenza.

Custodie per l'elettronica da campo

Custodie per lelettronica da campo  

Custodie per l'elettronica da campo

Unità di visualizzazione, unità di comando mobili o sistemi embedded: le custodie per l'elettronica da campo di Phoenix Contact, con elevato grado di protezione, sono adatte per innumerevoli ambiti applicativi nell'automazione degli edifici, dell'industria e dei processi.

Componenti HMI e accessori

Componenti HMI e accessori  

Componenti HMI e accessori

I processi produttivi altamente automatizzati richiedono interfacce uomo-macchina di facile utilizzo. I display, le tastiere a membrana e i conduttori in fibra ottica estendono le custodie per l'elettronica ad elementi funzionali di visualizzazione e controllo, facili da agganciare su guide a norma utilizzando gli adattatori per guide DIN.

 

Custodie per l'elettronica personalizzate

Custodie per lelettronica personalizzate  

Custodie per l'elettronica personalizzate

Realizziamo custodie personalizzate con tecnologia di connessione a vite, o a molla, perfettamente compatibili. Supportiamo il cliente dalla fase di progettazione fino alle personalizzazioni più complesse.

  • Flessibilità nelle varianti: colori, siglature, etichette
  • Soluzioni personalizzate in base alle vostre esigenze

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Custodia per l'elettronica

Assistenza


Competenza e altro

Entrate nel mondo dei nostri connettori e custodie per l'elettronica.