Moduli con relè elettromeccanici e a stato solido

Potenti e a un prezzo conveniente

Potenti e a un prezzo conveniente

Per qualunque applicazione o qualunque settore vogliate utilizzare i moduli relè, qui trovate la soluzione migliore.

Torna a Moduli relè

Categorie

Cerca in Moduli con relè elettromeccanici e a stato solido

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

L'affidabilità dei dispositivi industriali di automazione si basa sempre più sull'impiego di componenti elettronici. Fate affidamento sulla nostra vasta gamma di moduli relè elettromeccanici e a stato solido.

I vantaggi

  • Salvaspazio grazie alla forma compatta e stretta
  • Salva tempo grazie al cablaggio intelligente incluso
  • Facile messa in funzione grazie ai LED e alla chiave di controllo manuale integrata su diversi tipi di relè
  • Protezione contro inversione di polarità e sovratensione, grazie agli ingressi e ai circuiti di protezione integrati
  • Commutazione senza usura grazie ai relè a stato solido

Moduli relè a confronto

Relè di accoppiamento PLCRIF-0 con guida di supporto
Moduli relè altamente compatti
PLC-INTERFACE
Sistema di relè industriali
RIFLINE complete
Tipo di tensione in entrataAC/DC e UCAC/DC
Corrente nominale dei relèMax 10 AMax 16 A
Corrente nominale dei relè a stato solidoMax 10 AMax 5 A
ContattiMax 2 contatti di commutazione,
max 2 contatti di chiusura
Max 4 contatti di commutazione,
max 3 contatti di chiusura
Sistema di collegamentoViti, push-in, a mollaPush-in
PonticellamentoA1, A2, 11, 14A2,
11 (con RIF-0 e RIF-1)
Adattatori per cablaggio di sistemaSì, per moduli RIF-1
Ampliabili con e funzioni logiche e di temporizzazioneSì, in combinazione con PLC logicNo
Versioni specialiSensore/attuatore, railway, filtro contro le tensioni di disturbo (SO46), 100 kHz, TTL, correnti continue alte fino a 10 A (HC), correnti d'inserzione alte (IC), componenti con interruttore manuale, varianti con omologazioni Ex per zona 2 (ATEX, classe 1 divisione 2), relè elettronici con inversione di marcia per motori DCAmpliabili a relè temporizzati tramite moduli temporizzati

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Moduli con relè elettromeccanici e a stato solido