Custodia EVO

Custodia EVO

Flessibilità estrema

I modelli HEAVYCON EVO si bloccano facilmente senza strumenti, grazie alla chiusura a baionetta.

Torna a Custodie industriali

Categorie

Cerca in Custodia EVO

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Con i nuovi connettori industriali HEAVYCON EVO, Phoenix Contact ha sviluppato una soluzione innovativa, e allo stesso tempo più vantaggiosa, per molteplici campi applicativi. Grazie all'eccezionale connessione a vite per cavi orientabile, con chiusura a baionetta, potrete ridurre del 70% le scorte a magazzino.

I vantaggi

  • Sicure e affidabili: le custodie sono antiurto fino alla classe IK09 e conformi ai gradi di protezione IP66 (plastica) e IP66/IP67 (metallo)
  • Libera selezione dei componenti: HEAVYCON EVO può essere combinato con tutte le custodie in alluminio standard presenti sul mercato
  • Semplici da utilizzare: decidete la direzione di uscita del cavo direttamente in campo
  • Minori costi di stoccaggio grazie a una varietà di pezzi ridotta: questa custodia sostituisce otto custodie protettive tradizionali
  • Sicurezza anche in condizioni ambientali critiche grazie all'utilizzo di custodie metalliche

Connettori in plastica EVO

Qualità in materiale plastico

Affidabilità: connettori in plastica EVO

I connettori HEAVYCON EVO in plastica presentano la stessa resistenza dei connettori in metallo: grado di protezione IP66 e grado di resistenza agli urti fino a IK09.

Altre numerose verifiche di carattere meccanico ed elettrico dimostrano che i connettori HEAVYCON EVO sono ideali per le applicazioni standard, ad esempio nel settore dei costruttori di macchine.

Altri campi applicativi per i connettori in plastica HEAVYCON EVO sono:

  • Costruttori di macchine
  • Cantieristica navale
  • Parchi eolici
  • Parchi divertimenti
  • Macchine per la movimentazione
  • Linee di produzione

Connettori EVO in metallo

HEAVYCON EVO in metallo  

Per una protezione completa: connettori in metallo EVO

Alcuni ambiti industriali sono caratterizzati da particolari condizioni complesse. Ad esempio, potrebbe essere necessario proteggere i segnali e i dati trasmessi da influssi elettromagnetici. La nostra custodia metallica HEAVYCON EVO offre una soluzione vantaggiosa per queste applicazioni.

Anche i connettori metallici sono dotati dell'uscita cavo orientabile e offrono tutti i vantaggi dei connettori in plastica, oltre alla sicurezza EMC.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Configuratore online per connettori industriali

Assistenza

Connettori pesanti

Il nuovo sistema semplice adatto a molteplici applicazioni.


Connettori industriali HEAVYCON EVO

Scoprite la praticità di maneggiamento di questo connettore.