Software E-Mobility

Moduli software per l'implementazione di un sistema di gestione della ricarica o l'integrazione in sistemi di calcolo dei costi con OCPP (Open Charge Point Protocol)

Software E-Mobility specifico per il cliente

Phoenix Contact vi supporta nella realizzazione della vostra infrastruttura di ricarica personalizzata.

I controlli della carica di Phoenix Contact sono dotati di interfacce standard. Possono essere quindi usati con corrispondenti moduli software per l'implementazione di un sistema di gestione della ricarica, per la guida intuitiva dell'operatore o per l'integrazione di sistemi di calcolo dei costi OCPP (Open Charge Point Protocol).

I vantaggi

  • Realizzazione delle vostra infrastruttura di ricarica personalizzata.
  • Moduli software a norme IEC 61815 e ISO 15118
  • Integrazione della stazione di ricarica nel proprio sistema di gestione mediante il protocollo di comunicazione OCPP o SQL

Richiesta di soluzioni personalizzate

Avete una richiesta concreta? Inviate un messaggio tramite il nostro modulo di richiesta per:

  • Il software su misura per l'utilizzo delle stazioni di ricarica
  • Moduli software per la creazione e l'espansione del vostro programma applicativo

Vi risponderemo subito e discuteremo dei dettagli ancora in sospeso. Riceverete in breve tempo un'offerta concreta.

I moduli software permettono la comunicazione tra il veicolo e il sistema backend.  

Comunicazione tra veicolo e sistemi backend

I moduli software conformi alla IEC 61815 e alla ISO 15118 permettono la comunicazione tra veicolo e stazione di ricarica fino al sistema backend.

Ideazione personalizzata

Phoenix Contact vi supporta nell'ideazione della vostra infrastruttura di ricarica personalizzata:

Moduli software perinfrastrutture di ricarica semipubblicheinfrastrutture di ricarica pubbliche
interruttore a chiavex 
Scheda RFIDxx
App per smartphonexx
Sistemi di calcolo dei costi x
Sistemi di gestionexx

Il nostro know-how – funzioni

Phoenix Contact vi supporta nell'applicazione dei tipi di ricarica e nella relativa comunicazione:

Tipi di ricaricaAC e DC
Protocolli di trasmissioneOCPP, SQL, CAN, Modbus/RTU
InterfacceEthernet, I/O digitali, comunicazione seriale (RS-485, RS-232)

Il nostro know-how – software

Phoenix Contact vi supporta in tutte le applicazioni con i relativi software e i moduli funzionali corrispondenti:

Protocolli di trasmissione/interfaccelibreriecompiti
EM-CP-PPE-Mobility LibComunicazione verso i controlli della carica
EVCC BasicE-Mobility LibComunicazione verso i controlli della carica
OCPPOCPP LibComunicazione verso i sistemi backend
SQLLibreria SQLCollegamento ai database centrali
ModbusModbus LibLettura di valori energetici dagli apparecchi di misura
Comunicazione serialeCOM SerialIntegrazione di lettori RFID

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55