Torna alla panoramica

Moduli funzionali per sistemi di telecontrollo

Sistema di telecontrollo ReSy+

Resy+ contiene librerie software che ampliano la tecnica di controllo di Phoenix Contact dei protocolli di tecnologia remota, come ad es. IEC 60870-5-101/104, Modbus TCP/RTU, ODP (Open Data Port). Resy+ trova applicazione nei settori del trattamento acque, gas e nella produzione di energia elettrica. 

Descrizione Lingua
Resy101: comunicazione seriale secondo IEC 60870-5-101 [EXE, 9,91 MB]
Versione: 1.50
tedesco/inglese
ResyODP: comunicazione aperta basata su GPRS [MSI, 16,2 MB]
Versione: 4.00
tedesco/inglese
ResySM21: scambio di dati conforme a DIN EN 62056-21 tra controllore e contatore nei settori dell'energia, dell'acqua, del gas e del teleriscaldamento [EXE, 8,27 MB]
Versione: 1.05
tedesco/inglese
ResyNet1F - Libreria remota per SEAB-1F [EXE, 9,46 MB]
Versione: 1.12
tedesco/inglese
Radioline - Semplice integrazione I/O a livello di controllo con il sistema radio Radioline e la relativa libreria di blocchi funzionali [EXE, 11,57 MB]
Versione: 1.01
tedesco/inglese
ResyDnp3 - Protocollo di telecontrollo DNP3 per controller a partire da ILC 171 ETH 2TX [MSI, 33,5 MB]
Versione: 1006
tedesco/inglese

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55