Driver e interfacce

Integrazione flessibile

Integrazione flessibile

Phoenix Contact offre le soluzioni d'interfaccia giuste per numerose applicazioni.

Torna a Software

Categorie

Cerca in Driver e interfacce

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Desiderate associare le soluzioni di automazione o i componenti I/O anche ad altri sistemi? Per farlo avete a disposizione interfacce e driver gratuiti o a pagamento.

I vantaggi

  • Integrazione flessibile in molti sistemi sovrapposti grazie a interfacce standardizzate
  • Facile comunicazione con i dispositivi I/O da un'applicazione con linguaggio di alto livello grazie all'interfaccia driver C#
  • Comunicazione sicura anche nelle reti distribuite oltre i limiti del firewall con OPC UA

Interfaccia OPC UA

OPC UA (Unified Architecture) è un nuovo protocollo di comunicazione che offre tutte le funzioni di OPC Classic in un nuovo standard. In più, tutte le limitazioni della tecnologia Classic sono state eliminate. L'uso di un protocollo di trasmissione standardizzato basato su TCP/IP garantisce la facilità della migrazione verso altri sistemi operativi. I firewall possono essere adattati alla comunicazione UA. L'autenticazione mediante certificati garantisce la sicurezza necessaria. Lo spazio dei nomi OPC UA fornisce non solo variabili, ma anche informazioni sul tipo e sulla struttura per ottimizzare quanto meglio possibile i processi di progettazione.

Software del server PC WORX UA  

Server PC WORX UA

Server OPC UA per controlli open loop

Il server PC WORX UA è concepito anche per grandi installazioni con un numero massimo di 200 controlli open loop. In questo modo con i client compatibili con UA è possibile scambiare molte migliaia di punti dati in modo rapido e sicuro. Il sistema di sicurezza, basato su certificati, protegge contro gli accessi non autorizzati, la manipolazione e gli errori di comando. Il relativo configuratore non solo definisce i controlli open loop, ma supporta l'utente anche nella creazione e nella distribuzione dei certificati. Le pagine di diagnosi mostrano gli stati interni della comunicazione, cosicché le configurazioni errate o le interruzioni dei collegamenti possono essere individuate in modo rapido ed efficace.

Interfacce OPC Classic

OPC Foundation  

Standard a livello mondiale: OPC

Phoenix Contact offre vari server OPC per varie serie di dispositivi e campi di applicazione. Lo standard OPC è integrato in numerosi strumenti software in tutto il mondo ed è usato in molteplici applicazioni. I server OPC consentono un comodo accesso alle informazioni dei dispositivi e dei controlli open loop da qualsiasi centrale di controllo, oltre che da strumenti di gestione degli asset, sistemi di gestione della qualità e sistemi di raccolta dei dati.

Software del server AX OPC  

Server AX OPC

Server OPC per controlli open loop programmabili PC WORX

Il server AX OPC permette di accedere a tutte le variabili di un controllo open loop basato su PC WORX contrassegnate per lo scambio OPC. I nomi OPC vengono sincronizzati automaticamente con i nomi delle variabili del progetto in corso. Il server AX OPC supporta tutti i controlli open loop programmabili PC WORX.

Per l'utilizzo in applicazioni che devono offrire un'elevata disponibilità sono integrate funzioni di sincronizzazione per la commutazione automatica dei controlli in open loop ridondanti.

Software del SERVER OPC FL SNMP  

SERVER OPC FL SNMP

Server OPC per dispositivi infrastrutturali Ethernet 
(switch e altri dispositivi SNMP compatibili)

Oggi quasi tutti i componenti delle infrastrutture vengono configurati e monitorati mediante il protocollo di trasmissione SNMP. Questo è il motivo per cui la rapidità di diagnostica riveste un ruolo importante. Il SERVER OPC FL SNMP di Phoenix Contact integra questi dispositivi anche in sistemi di visualizzazione di livello superiore basati su OPC. Il server OPC è dotato di un browser MIB (Management Information Base) integrato che permette di selezionare i valori da visualizzare.

Software del server AX ODP  

Server AX ODP

Server OPC per stazioni di telecontrollo

ODP (Open Data Port) è un protocollo di controllo da remoto che permette l'integrazione di controlli in open loop in una centrale di controllo mediante l'utilizzo dei moduli Resy+ oppure di relè SMS di Phoenix Contact. L'ODP supporta la comunicazione Ethernet e quella via modem, o anche i servizi di dati GPRS.

Quando si perde la connessione, i dati vengono memorizzati temporaneamente e in seguito di nuovo inviati provvisti di marcatura oraria. Il server AX OPC converte i dati in uno spazio dei nomi OPC. In questo modo i dati possono essere cercati mediante OPC e facilmente integrati in qualsiasi centrale di controllo compatibile con OPC.

Driver C# per dispositivi controller board INTERBUS e dispositivi I/O basati su Ethernet

HFI e DDI  

Interfaccia driver HFI con libreria di classi C#

Desiderate accedere ai dispositivi I/O di Phoenix Contact da un'applicazione con linguaggio di alto livello? Utilizzate l'interfaccia driver gratuita HFI (High Level Language Fieldbus Interface) per sistemi operativi Windows in ambiente .NET.

L'interfaccia driver HFI vi offre una semplice libreria di classi C# in modo da consentirvi di comunicare i cambiamenti dei segnali. In questo modo annunciate i cambiamenti dei segnali. Questi segnali possono essere ricevuti e inviati tramite schede INTERBUS di PC o stazioni I/O Ethernet di Inline, Axioline o Fieldline.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55