Adattatori e distributori

Adattatori e distributori

Cablaggio flessibile

Infinite possibilità nella distribuzione dei segnali o nell'adattarsi a varie interfacce.

Torna a Cablaggio sensore/attuatore

Categorie

Cerca in Adattatori e distributori

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Con gli adattatori e i distributori configurate il cablaggio secondo le vostre esigenze. Da Snap-in a M8 fino a M12, Phoenix Contact offre un'ampia varietà di configurazioni per il cablaggio. Su richiesta, possiamo realizzare soluzioni personalizzate.

I vantaggi

  • Potenziale risparmio grazie alla ripartizione e al raggruppamento di segnali
  • Risparmio di spazio nel cablaggio grazie alle versioni con elevato numero di poli
  • Distributore con schermatura a 360° per la ripartizione e la trasmissione affidabile di segnali
  • Flessibile integrazione di nuovi dispositivi grazie all'adattatore e al distributore
  • Numero ridotto di interfacce grazie alla varietà di cavi
  • Distributore con lunghezza del cavo personalizzata in base alla richiesta del cliente

Ulteriori informazioni

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Cablaggio sensore/attuatore