Torna alla panoramica

Tecnologie di collegamento

Connessione a perforazione di isolante (IDC)

Connessione rapida IDC per fili singoli  

Connessione rapida IDC per fili singoli

La connessione a perforazione di isolante (IDC) di Phoenix Contact è la forma di collegamento più rapida per i connettori.

Non sarà più necessario rimuovere l'isolamento dai singoli connettori. Al momento del collegamento, la lama perfora l'isolamento del conduttore e realizza un contatto a molla, resistente alle vibrazioni e a tenuta di gas.

I connettori con contatti maschio e femmina sono disponibili a scelta con ghiera in plastica o metallo.

Torna su

Connessione a molla Push-In

Funzionamento della connessione a molla Push-In  

Funzionamento della connessione a molla Push-In

Potrete collegare i conduttori con sezioni di grandi dimensioni senza nessuno sforzo grazie alla tecnica a innesto diretto di Phoenix Contact, che non richiede l'impiego di utensili.

  • Questo collegamento è particolarmente pratico grazie alla protezione contro un utilizzo errato.
  • Una gabbia fissa per la molla combinata assicura la stabilità del collegamento: in questo modo è esclusa ogni possibilità di slittamento laterale del conduttore.

 

Torna su

Connessione a vite con serraggio a gabbia

Funzionamento della connessione a vite con serraggio a gabbia  

Funzionamento della connessione a vite con serraggio a gabbia

Collegate le applicazioni più complesse con il tipo di collegamento più utilizzato in tutto il mondo. Grazie a questo tipo di collegamento si ottengono potenze di contatto molto forti su ampie superfici indipendentemente dalla sezione del conduttore.

Anche quando si lavora in condizioni difficili, i collegamenti restano stabili e sicuri grazie alle pregiate leghe di rame. Tutto ciò garantisce un punto di contatto a tenuta di gas e basse resistenze di contatto, resistenti nel tempo.

Il sistema di fissaggio con vite integrata (principio Reakdyn) evita gli allentamenti involontari del collegamento.

Torna su

Torna alla panoramica
Ulteriori informazioni

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Box sensore-attuatore