Blocchi di distribuzione

Blocchi di distribuzione

Blocchi di distribuzione preconfezionati

L'impiego dei blocchi di distribuzione consente di risparmiare tempo e spazio nella ripartizione del potenziale.

Torna a Morsetti componibili

Categorie

Cerca in Blocchi di ripartizione

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

I blocchi di distribuzione con connessione Push-in e a vite sono disponibili pronti per essere collegati con numero di poli variabile, diverse tipologie di montaggio e colorazioni differenti. Sono pronti per essere installati e ampliabili secondo le esigenze. I blocchi di distribuzione compatti garantiscono così una trasmissione flessibile e vantaggiosa dei carichi e della corrente di comando. È sufficiente aprire la confezione e collegarli.

I vantaggi

  • Blocchi pronti all'uso per l'installazione diretta senza ponticellamento manuale con un risparmio di tempo fino all'80 percento
  • Struttura flessibile dell'applicazione grazie alle diverse possibilità di montaggio: su guida, diretto o tramite superfici autoadesive
  • Risparmio di tempo grazie al collegamento di conduttori rigidi pretrattati con tecnologia Push-in e connessione a vite universale, senza le necessità di manutenzione
  • Risparmio di spazio fino al 50% sulla guida grazie al montaggio trasversale
  • Assegnazione a colori dei conduttori e dei punti di connessione per un'installazione intuitiva e sicura con undici colori
  • Flessibile affiancamento ed espansione dei potenziali con ponticelli ad innesto standard
  • Possibilità di effettuare test su tutte le spine di prova standard

Blocchi di distribuzione Push-in pronti all'uso: è sufficiente aprire la confezione e collegarli.

Ripartizione del potenziale semplice e rapida con i blocchi di distribuzione preconfezionati con connessione Push-in  

Ripartizione del potenziale semplice e rapida con i blocchi di distribuzione preconfezionati con connessione Push-in

I blocchi preconfezionati consentono un'installazione rapida senza ponticellamento manuale con un risparmio di tempo fino all'80%.

I blocchi di distribuzione con 6, 12 e 18 punti di connessione e i singoli morsetti passanti con due punti di connessione sono disponibili, per un'installazione sicura e intuitiva, in undici colori.

Morsetti collettori del potenziale Push-in

Morsetti compatti per la ripartizione del potenziale  

Morsetti compatti per la ripartizione del potenziale

Il morsetto compatto per la ripartizione del potenziale offre un'ampia gamma di possibilità d'impiego:

  • alimentazione in 35-mm² grazie alla collaudata e resistente connessione a vite
  • cablaggio senza utensili delle 10 prese mediante la connessione Push-in semplice e rapida

Morsetti Push-in per la ripartizione del potenziale

Semplice ripartizione del potenziale e dellalimentazione  

Semplice ripartizione del potenziale e dell'alimentazione

Con il morsetto PTRVB ...-PV possono essere realizzate ripartizioni del potenziale fino a 32 connessioni e ampliate mediante ponticelli ad innesto confezionabili a formare blocchi di distribuzione.

Realizzate alimentazioni fino a 6 mm² e 37 A con i distributori di potenziale PTRVB …-FI. Per l'assegnazione del potenziale sono disponibili varianti nei colori blu e rosso.

Blocchi di distribuzione con connessione a vite

Blocchi di distribuzione con connessione a vite  

Blocchi di distribuzione con connessione a vite

Le soluzioni di blocchi con connessione a vite sono disponibili con una seziona nominale di 35 mm² e 125 A per l'installazione diretta con diverso numero di poli. I blocchi di distribuzione e le relative connessioni vengono siglate in maniera chiara e univoca con materiali di siglatura adatti.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55