Morsetti sezionatori e morsetti sezionatori a coltello

Separazione sicura

Separazione sicura

Localizzate i disturbi in modo rapido e semplice ed effettuate interventi di revisione in assenza di tensione.

Torna a Connessione a molla

Categorie

Cerca in Morsetti sezionatori e morsetti sezionatori a coltello

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Diversi ambiti di applicazione richiedono morsetti con diversi elementi di separazione. Phoenix Contact vi offre morsetti sezionatori e morsetti sezionatori a coltello con un carico di corrente ammesso fino a 31 A e una tensione nominale massima di 1.000 V.

I vantaggi

  • Comoda separazione dei circuiti elettrici tramite coltello sezionatore a leva, connettore di interruzione o contatto girevole
  • Comoda misurazione della corrente grazie alla possibilità di prova a monte ed a valle del punto di sezionamento
  • Funzionamento sicuro grazie al blocco della leva di separazione in posizioni terminali
  • Identificazione univoca del punto di sezionamento grazie all'evidenziazione colorata
  • Dotazione individuale di elemento separatore, connettore per fusibili, connettore per componente e connettore di transito

Morsetti con sezionatore a coltello

Morsetti sezionatori a coltello  

Morsetti con sezionatore a coltello

Le caratteristiche principali dei morsetti sezionatori a coltello sono la forma compatta e la semplice maneggevolezza. Il coltello sezionatore viene azionato con un cacciavite standard.

I blocchi opzionali dell'interruttore garantiscono la sicurezza. È possibile effettuare un controllo su entrambi i lati del punto di sezionamento.

Morsetti base sezionatori

Morsetti base sezionatori  

Morsetti base sezionatori

I morsetti base sezionatori offrono un'area di separazione standardizzata e universale. È possibile utilizzare vari connettori per gli elementi, il fusibile, il connettore di interruzione e il connettore di transito.

Spina portafusibile

Spina portafusibile  

Spina portafusibile

In caso di disposizione alternata, le spine portafusibili si adattano ai morsetti sezionatori con passo da 5,2 mm. Utilizzatele per la protezione da cortocircuiti e da sovraccarico.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55