Marcatura laser diretta

Marcatore laser desktop

Flessibile, rapido e semplice

Il marcatore laser desktop più rapido della sua categoria.

Torna a Sistemi di stampa e marcatura

Categorie

Cerca in Marcatura laser diretta

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Con il sistema di marcatura TOPMARK LASER è possibile soddisfare le elevate esigenze di siglatura industriale. Grazie a oltre 400 cartellini per i vostri morsetti, conduttori, cavi e dispositivi, potrete trovare la soluzione ideale per la vostra applicazione.

I vantaggi

  • Vari materiali per marcatura per applicazioni specifiche
  • Semplice utilizzo grazie al trattamento automatico dei materiali
  • Risparmio di tempo grazie all'integrazione nel software di pianificazione e siglatura CLIP PROJECT
  • Risparmio di costi e risorse grazie alla marcatura diretta

TOPMARK LASER – la tecnologia

Marcatore laser e materiali  

Marcatura laser diretta con il TOPMARK LASER

Grazie allo straordinario trattamento del materiale e all'integrazione nel software di progettazione e siglatura CLIP PROJECT, TOPMARK LASER è il marcatore laser desktop più rapido della sua categoria, con 250 targhette al minuto.

Grazie al funzionamento estremamente semplice potrete marcare tutti i materiali senza speciali conoscenze laser.

  • Basato sulla tecnologia laser a fibra ottica all'itterbio a impulsi
  • Ampio spettro di materiali: alluminio, acciaio, plastica e pellicole
  • Marcatura diretta laser significa: nessuna tinta, nessun nastro inchiostrato, nessun inchiostro

Marcatura semplice e rapida

Materiale per marcatura  

Materiale per marcatura TOPMARK LASER

Per il TOPMARK LASER sono a disposizione oltre 400 cartellini in acciaio legato, alluminio, ABS, poliacrilico e policarbonato.

I materiali in acciaio inox possono essere marcati in due modi: mediante incisione oppure per rinvenimento. In quest'ultimo caso si ottiene un risultato a colori mantenendo liscia la superficie del materiale.

  • Per tutti i materiali della famiglia di prodotti UCT
  • Trattamento del materiale automatizzato: TOPMARK LASER riconosce automaticamente la curvatura dei materiali utilizzati
  • Marcatura rapida ed efficace: senza necessità di intervento sulle impostazioni di parametrizzazione

 

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Assistenza