Connettori per dispositivi

Adatti ad ogni situazione

Adatti ad ogni situazione

Indipendentemente dal tipo di applicazione per cui l'apparecchio viene progettato, Phoenix Contact vi offre il connettore più adeguato.

Torna a Cablaggio sensore/attuatore

Categorie

Cerca in Connettori per dispositivi

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Lasciatevi convincere dal nostro ampio programma di prodotti, anche per applicazioni con un elevato numero di poli. Scegliete il procedimento della saldatura ad onda o THR (Through-Hole-Reflow) per il collegamento al vostro circuito stampato.

I vantaggi

  • Robustezza grazie all'elevato grado di protezione
  • Risparmio di tempo grazie all'installazione con la connessione rapida SPEEDCON o al confezionamento con un connettore rapido
  • Flessibilità grazie alla possibilità di adeguare i nostri articoli standard alle esigenze specifiche dei clienti
  • Praticità di connessione grazie a connettori per apparecchi modulari

Completo programma di prodotti

Connettori per dispositivi di Phoenix Contact: gamma prodotti  

Connettori per apparecchi: gamma prodotti

Le condizioni ambientali industriali richiedono molteplici requisiti al cablaggio sensore/attuatore.

Altrettanto molteplici sono i prodotti di Phoenix Contact.

Trovate il connettore per apparecchi che fa al caso vostro: M5, M8 o M12, come anche passaparete.

Forniamo l'adattamento ottimale al vostro progetto di dispositivo personalizzato.

Praticità di connessione

Connettori per apparecchi di Phoenix Contact: praticità di connessione  

Connettori per apparecchi: praticità di connessione

Con i componenti singoli di Phoenix Contact potrete assemblare il connettore autonomamente e su misura per la vostra applicazione personalizzata.

Semplicità di automazione

Connettori per apparecchi di Phoenix Contact: semplicità di automazione  

Connettori per apparecchi: semplicità di automazione

Fate la vostra scelta: Phoenix Contact offre connettori per apparecchi e portacontatti per i processi di saldatura THR automatizzati.

Il design, la scelta del materiale e il tipo di confezione dei componenti THR sono definiti direttamente in base ai requisiti dei processi di equipaggiamento e reflow automatizzati.

Varianti specifiche per il cliente

Soluzioni personalizzate per il cablaggio di sensori/attuatori di Phoenix Contact  

Soluzioni personalizzate per il cablaggio di sensori/attuatori

Sebbene la gamma di connettori industriali da noi offerta sia decisamente ampia, è possibile che a volte l'assortimento standard non soddisfi le esigenze dei clienti.

È per questo motivo che siamo pronti a sviluppare soluzioni personalizzate in maniera veloce e flessibile, siano esse destinate alla realizzazione di macchine, impianti o dispositivi.

Il centro servizi per connettori industriali di Phoenix Contact trasforma in pochi giorni i vostri desideri in un prodotto su misura.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Connettori circolari M17-M58