Interruttori di protezione

Sicurezza segnale dopo segnale

Sicurezza segnale dopo segnale

Non correte rischi: i vostri impianti sono protetti e possono continuare a funzionare in modo tale che la produzione non si arresta mai.

Torna a Dispositivi di protezione

Categorie

Cerca in Interruttori di protezione

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Il guasto di una macchina può essere causa di notevoli costi. Non arrivate a questo punto! Gli interruttori di protezione di Phoenix Contact proteggono ogni singolo componente del vostro impianto, dalle elettrovalvole ai servomotori, alle spie fino agli ingressi PLC o ai PC industriali.

I vantaggi

  • Elevata affidabilità dell'impianto grazie alla protezione selettiva
  • Protezione affidabile dei dispositivi: disattivazione mirata in caso di guasto
  • Utilizzo versatile grazie ai vari meccanismi di innesco
  • Soluzioni per molte applicazioni, grazie all'ampia gamma di prodotti

Disattivazione mirata

Gli interruttori di protezione proteggono ogni singolo elemento dell'impianto. In caso di guasto disattivano solo l'attuatore o il sensore nel circuito interessato.

Linee elettriche di considerevoli lunghezze (grazie alla limitazione attiva della corrente).
A partire dalla funzione, gli interruttori di protezione si suddividono come segue:

  • Interruttori di protezione termici per proteggere l'applicazione da sovraccarichi
  • Interruttori di protezione termici per proteggere l'applicazione da sovraccarichi e cortocircuiti
  • Interruttori di protezione elettronici per proteggere l'applicazione da sovraccarichi, cortocircuiti, attenuazioni delle linee e dall'elevata capacità d'ingresso

 

 Tempo di reazione in caso di sovraccaricoTempo di reazione in caso di cortocircuitoLa vostra applicazione è protetta in modo ottimale da
interruttori di protezione termici idoneoinadeguato
  • Sovraccarico
Interruttori di protezione magnetotermici idoneoideale
  • Sovraccarico
  • Cortocircuito
  • Linee elettriche di considerevoli lunghezze (grazie alla caratteristica curva di intervento SFB)
Interruttore di protezione elettronico idealeideale
  • Sovraccarico
  • Cortocircuito
  • Linee elettriche di considerevoli lunghezze (grazie alla limitazione attiva della corrente)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Dispositivi di protezione – Interruttori di protezione

Assistenza


Interruttori di protezione

Protezione selettiva contro sovraccarichi e cortocircuiti


Interruttori di protezione

Modulo di apprendimento sulla funzione degli interruttori di protezione.


Limitazione di corrente: che cos'è?

Funzionamento degli interruttori di protezione, con e senza limitazione di corrente attiva