Kit di sviluppo

Kit di sviluppo

Sviluppo rapido e a costi ottimizzati

Le soluzioni personalizzate si ottengono in modo semplice e rapido grazie ai kit di sviluppo predefiniti, con sistema di connessione integrato.

Torna a Custodia per l'elettronica

Categorie

  • Elenco prodotti Kit di sviluppo ME-IO
    Kit di sviluppo ME-IO

    Grazie al kit di sviluppo della serie ME-IO potrete sviluppare un sistema di controllo e I/O con una serie di entrate e uscite di segnale.

  • Elenco prodotti Kit di sviluppo RPI-BC
    Kit di sviluppo RPI-BC

    Con il kit di sviluppo RPI-BC costruite velocemente e semplicemente il vostro mini computer personale. La custodia per guide DIN di Phoenix Contact è stata concepita appositamente per alloggiare circuiti stampati Raspberry Pi.

  • Elenco prodotti Kit di sviluppo UM-BASIC
    Kit di sviluppo UM-BASIC

    Il kit di sviluppo UM-BASIC è utilizzabile per componenti elettronici che si sviluppano in altezza. Il montaggio della custodia è rapido e semplice grazie al supporto dell'elettronica e alla possibilità di bloccare i componenti laterali.

Cerca in Kit di sviluppo

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Grazie ai kit di sviluppo per le custodie per l'elettronica è possibile inserire sulla guida DIN componenti dei circuiti stampati THT: diodi, fusibili e resistenze. I componenti desiderati sono saldati sulla scheda con telaio forato. Grazie ai connettori bus aggiuntivi i moduli possono essere collegati uno sotto l'altro.

I vantaggi:

  • Le soluzioni personalizzate si ottengono in modo semplice e rapido grazie al kit di sviluppo predefinito
  • Completi sistemi di custodie con connessione integrata
  • Scheda con telaio forato idonea per il montaggio manuale
  • Connettore bus per la realizzazione di sistemi di apparecchiature completi

Kit di sviluppo BC

Kit di sviluppo BC  

Kit di sviluppo BC

L'elettronica per l'automazione degli edifici viene finalmente integrata nella moderna custodia BC.

  • Custodia a norma DIN 43880 con larghezza costruttiva pari a 107,6 mm per ripartitori di installazione
  • Morsetti per circuito stampato con passo 5 mm, sezione conduttore 1,5 mm2
  • Scheda opzionale con telaio con circa 7.650 mm2 di superficie di equipaggiamento per la saldatura a mano di componenti THT
  • Collegamento di singoli componenti della custodia su guida DIN mediante HBUS opzionale

 

Kit di sviluppo EH

Kit di sviluppo EH  

Kit di sviluppo EH

Sviluppo e strutturazione di sistemi compatti, specifici per differenti applicazioni ottenibili grazie al kit di sviluppo EH.

  • Custodia piatta con larghezza costruttiva pari a 45 mm
  • Morsetti per circuito stampato con passo 5,08 mm, sezione conduttore 2,5 mm2
  • Scheda opzionale con telaio forato con circa 1.600 mm2 di superficie di equipaggiamento per la saldatura a mano di componenti THT 

Kit di sviluppo ME-IO

Kit di sviluppo ME-IO  

Kit di sviluppo ME-IO

Grazie al kit di sviluppo della serie ME-IO potrete sviluppare un sistema di controllo e I/O con una serie di entrate e uscite per segnali.

  • Custodia compatta con larghezza costruttiva pari a 18,8 mm
  • Connessione frontale a innesto
  • Scheda opzionale con telaio forato con circa 3.400 mm2 di superficie di equipaggiamento per la saldatura a mano di componenti THT
  • Collegamento di singoli componenti della custodia su guida DIN mediante ME-TBUS opzionale

Kit di sviluppo ME-MAX

Kit di sviluppo ME-MAX  

Kit di sviluppo ME-MAX

Il kit di sviluppo ME-MAX è indicato nello specifico quando l'elettronica è struttura in modo compatto, ma si rende necessaria molta superficie di equipaggiamento per il circuito stampato.

  • Custodia compatta con larghezza costruttiva pari a 22,5 mm
  • Sistema di connessione a innesto
  • Scheda opzionale con telaio forato con circa 7.400 mm2 di superficie di equipaggiamento per la saldatura a mano di componenti THT
  • Collegamento di singoli componenti della custodia su guida DIN mediante ME-TBUS opzionale

Kit di sviluppo ME-PLC

Kit di sviluppo ME-PLC  

Kit di sviluppo ME-PLC

Elevata flessibilità, tanto spazio per l'elettronica e possibilità di collegamento confortevoli: ecco i vantaggi del kit di sviluppo ME-PLC.

  • Ampia custodia con larghezza costruttiva di 40 mm, con una superficie di equipaggiamento max. di 15.000 mm2
  • Connessione frontale a innesto
  • Scheda opzionale con telaio forato con circa 15.000 mm2 di superficie di equipaggiamento per la saldatura a mano di componenti THT

 

Kit di sviluppo UM-BASIC

Kit di sviluppo UM-BASIC  

Kit di sviluppo UM-BASIC

Il kit di sviluppo UM-BASIC è utilizzabile per componenti elettronici che si sviluppano in altezza. Il montaggio della custodia è semplice e rapido grazie all'integrazone dell'elettronica e al blocco dei componenti laterali.

  • Custodia con profilo di lunghezza pari a 104 mm 
  • Per una lunghezza del circuito stampato pari a 100 mm
  • Morsetti per circuito stampato con passo 5,08 mm, sezione conduttore 2,5 mm2
  • Scheda opzionale con telaio forato con circa 10.700 mm2 di superficie di equipaggiamento per la saldatura a mano di elementi THT

Kit di sviluppo per computer Raspberry Pi

Kit di sviluppo RPI-BC per computer Raspberry Pi  

Kit di sviluppo RPI-BC per computer Raspberry Pi

La custodia RPI-BC per guida DIN è progettata per contenere computer Raspberry Pi. La custodia, oltre ai Raspberry Pi-Board, può accogliere altri circuiti stampati, in modo che possano essere integrati componenti e circuiti aggiuntivi.

  • Spessore: 107,6 mm
  • Adatto per Raspberry Pi A+, B+, B2
  • Montabile su parete e su guida DIN
  • Utilizzabile con HBUS e kit di sviluppo BC

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Custodia per l'elettronica

Assistenza

Custodia per l'elettronica

Componente per sviluppatori per un'integrazione elettronica professionale.