Torna alla panoramica

Classi di cablaggio per la comunicazione industriale

Categorie e caratteristiche di trasmissione

Il moderno cablaggio per la comunicazione viene eseguito in conformità alla norma ISO/IEC 11801. Questa norma, relativa al cablaggio di edifici, descrive i canali e le categorie dei componenti per le reti con differenti caratteristiche di trasmissione.

  • Ogni classe di canale descrive l'intera linea di trasmissione.
  • Ogni categoria dei componenti definisce i singoli requisiti degli stessi.
  • I rispettivi componenti vengono impiegati nel relativo canale.

Ad esempio:
con la configurazione di un canale di classe EA con componenti CAT6A a norma ISO/IEC 11801, AM1 e AM2, è possibile trasmettere 10 Gigabit via Ethernet grazie al particolare design.

Classe canaleCategoria componentiMax. FrequenzaVelocitàApplicazioneNorma
Classe DCAT5100 MHz

100 MBit/s (4 poli)

1 GBit/s (8 poli)

Fast Ethernet, PROFINET

Gigabit Ethernet

IEC 11801:2002

EN 50173-1:2011

Classe ECAT6250 MHz

100 Mbit/s

1 GBit/s

Fast Ethernet

Gigabit Ethernet

IEC 11801:2002

EN 50173-1:2011

Classe EACAT6A500 MHz

100 MBit/s

1 GBit/s

10 GBit/s

Fast Ethernet

Gigabit Ethernet

10 gigabit Ethernet

IEC 11801 AM1:2008

IEC 11801 AM2:2010

Classe FCAT7600 MHz

100 MBit/s

1 GBit/s

10 GBit/s

Fast Ethernet

Gigabit Ethernet

10 gigabit Ethernet

IEC 11801:2002

EN 50173-1:2011

Classe FACAT7A1000 MHz

100 MBit/s

1 GBit/s

10 GBit/s

40 GBit/s

Fast Ethernet

Gigabit Ethernet

10 gigabit Ethernet

40 gigabit Ethernet

IEC 11801 AM1:2008

IEC 11801 AM2:2010

EN 50173-1:2011


Torna alla panoramica
Ulteriori informazioni

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55