Connettori per dati

Connettori per dati per velocità dati fino a 40 Gbit/s

Molteplicità nel cablaggio dati

Approfittate dei connettori e cavi confezionabili individualmente per velocità dati fino a 40 GBit/s.

Torna a Connettori

Categorie

Cerca in Connettori per dati

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Con i connettori di Phoenix Contact potrete trasferire i dati in modo sicuro e affidabile. La molteplicità dei modelli, delle codifiche e dei lati di contatto consentono di realizzare soluzioni comuni e flessibili per la trasmissione di dati. La gamma di prodotti comprende sistemi di connettori confezionabili e preconfezionabili realizzati in rame e in fibra ottica.

I vantaggi

  • Massima flessibilità garantita da modelli molteplici
  • Semplicità di montaggio grazie al sistema di collegamento privo di strumenti
  • Ampia gamma di applicazione grazie al supporto di sistemi bus comuni
  • Elevata sicurezza anche in ambiente industriale grazie ai sistemi di connettori standardizzati

Connettori per dati in rame

Connettori per dati in rame  

Connettori per dati in rame

I complessi processi di automazione richiedono elevate quantità di dati a velocità di trasmissione sempre maggiori. Approfittate dei potenti connettori e cavi confezionabili in campo.

  • Cablaggio high speed fino a 10 Gbit/s orientato al futuro
  • Cablaggio ibrido innovativo
  • Soluzioni per IP20, IP65/67 e IP69K
  • Connessione a molla, pierce o IDC

 

Connettori per dati in fibra ottica

Trasmissione dati in fibra ottica  

Trasmissione dati in fibra ottica

Elevate velocità di trasmissione, minima attenuazione, resistenza ai disturbi elettromagnetici: i cavi in fibra ottica appartengono ai moderni mezzi di trasmissione per impianti industriali e applicazioni di infrastruttura. Scegliete dalla nostra ampia gamma di prodotti.

  • Velocità di trasmissione fino a 40 GBit/s
  • Soluzioni per IP20 e IP65/67
  • Tipi di fibra POF, PCF, GOF (multi e single mode)
  • Strumenti per ogni tipo di fibra

 

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Assistenza


Scatole di giunzione compatte della serie FDX 20

Trasmissione dati all'avanguardia.


Connettori per dati di PHOENIX CONTACT

Connettori per dati per cablaggio in rame e fibra ottica