UPS DC con batteria integrata

UPS DC con batteria integrata

Il migliore nella sua categoria

I QUINT UPS con batteria integrata sono straordinariamente efficaci e compatti.

Torna a UPS per applicazioni DC

Categorie

Cerca in UPS DC con batteria integrata

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Assolutamente compatto: l'UPS DC con batteria integrata in un'unica custodia è particolarmente compatto e facile da aggiungere.

I vantaggi

  • Combinazione intelligente: tutti i vantaggi del QUINT UPS sono stati integrati nel più piccolo spazio possibile
  • Massima durata di servizio: il sensore di temperatura integrato del QUINT UPS ottimizza le correnti di carica
  • Lunghi tempi di buffer grazie alle batterie al fosfato ferrico di litio o piombo AGM
  • Montaggio flessibile: possibilità di installazione su guida DIN oppure direttamente su una superficie piana con gli STEP UPS

QUINT UPS: intelligente e sottile

QUINT UPS  

UPS DC intelligenti

Il QUINT DC-UPS è estremamente compatto e può essere facilmente aggiunto a impianti già esistenti. È sufficiente collegare in serie un alimentatore da 24 V DC, poi la soluzione UPS è completa.

  • Sfruttare i vantaggi della IQ Technology: in base alla temperatura ambiente l'UPS calcola le correnti di carica ottimali, incrementando così la durata della batteria.
  • Costi di cablaggio minimi.
  • Batteria priva di manutenzione con tecnologia al piombo.

UNO UPS: compatto e sottile

UNO UPS  

UNO UPS compatto

Compatibile con la famiglia di alimentatori UNO POWER, è disponibile l'UNO UPS con potenza di uscita di 60 W. L'alimentazione di tensione continua funziona in modo flessibile in presenza di tensioni di ingresso da 23 a 30 V DC.

  • Con dimensioni di soli 110 x 90 x 90 mm è la variante UPS ultracompatta.
  • La batteria al piombo AGM integrata permette tempi di buffer prolungati: 0,5 A per 45 minuti, 2 A per 8 minuti o 2,5 A per 5 minuti.

STEP UPS: UPS per l'automazione decentrata

STEP UPS  

UPS per l'automazione decentrata

UPS DC per l'automazione di edificio: STEP UPS è stato progettato soprattutto per l'impiego nei quadri di distribuzione.

  • L'alimentazione di tensione continua funziona in modo flessibile in presenza di tensioni di ingresso da 22,5 a 29,5 V DC. La batteria agli ioni di litio integrata da 24 V garantisce lunghi tempi di copertura: 1 A per 90 minuti, 2 A per 45 minuti o 3 A per 30 minuti.
  • La versione da 12 V funziona con tensioni di ingresso da 10 a 16,5 V DC. In caso di corrente di uscita di 4 A la copertura di STEP UPS è di ca. 45 minuti.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Alimentatori e UPS
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/ch?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/chit/web/main/products/subcategory_pages/UPS_for_DC_applications_P-22-07-07/5e29b394-3ffa-4586-bee5-9cc694e36208