Supporto per display DCS

Supporti per display DCS sia per lutilizzo fisso che per quello direttamente in campo

Protezione per display per l'utilizzo direttamente in campo

Le custodie per l'elettronica DCS proteggono i display fissi e mobili in condizioni ambientali difficili.

Torna a Custodie per l'elettronica da campo

Categorie

Cerca in Supporto per display DCS

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

I supporti per display della serie DCS sono dotati di display TFT integrati di varie dimensioni. Garantiscono una protezione affidabile dell'elettronica, sia mobile che fissa, contro influssi meccanici, polvere e spruzzi d'acqua. Con le tastiere a membrana e display opzionali, potete realizzare Human Machine Interfaces orientate all'applicazione per l'immissione e la visualizzazione dati.

I vantaggi

  • Varianti standard per diverse interfacce di apparecchiature
  • Facile integrazione dei display con gli appositi kit di montaggio
  • Tastiere a membrana su misura disponibili anche su specifica
  • Pratica maneggevolezza grazie alla batteria integrata
  • Versioni personalizzate per requisiti particolari su specifica del cliente

Ampia gamma di applicazioni

Ampia gamma di applicazioni  

Ampia gamma di applicazioni

Le custodie IP54 della serie DCS sono progettate per un range di temperatura compreso tra -20 °C e +50 °C e si adattano, in modo ottimale, alla facile integrazione dei display grazie agli appositi kit di montaggio.

  • Materiale: plastica ABS resiliente
  • Colore: grigio chiaro (RAL 7035)

 

Soluzioni di comando personalizzate

Soluzioni di comando personalizzate  

Soluzioni di comando personalizzate

Le differenti dimensioni consentono di realizzare soluzioni di comando personalizzate per requisiti particolari.

  • Per display da 5,7 a 15 pollici
  • Integrazione di tastiere a membrana sulla parte destra o sinistra
  • Versioni personalizzate su specifica richiesta del cliente

 

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Custodia per l'elettronica