DC/DC converter

Tensione continua regolata

Tensione continua regolata

Prevenite disturbi dell'utenza: i DC/DC converter forniscono una tensione continua regolata.

Torna a Alimentatori e UPS

Categorie

  • Elenco prodotti UNO POWER
    UNO POWER

    I convertitori della serie UNO POWER DC/DC consentono di alimentare il quadro elettrico direttamente dall'impianto fotovoltaico.

  • Elenco prodotti Accessori
    Accessori

    Il modulo di alimentazione AC alimenta convertitori DC/DC MINI con tensione raddrizzata e filtrata.

Cerca in DC/DC converter

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

I DC/DC converter garantiscono una tensione continua regolata. Modificano il livello di tensione, rigenerano le tensioni alla fine di linee più lunghe o provvedono alla realizzazione di sistemi di alimentazione indipendenti mediante isolamento galvanico.

I vantaggi

  • Elevata flessibilità grazie all'ampio range di tensioni d'ingresso
  • Resistente alle condizioni più estreme: verniciatura di protezione con QUINT...CO per l'utilizzo negli ambienti più critici, come in caso di umidità del 100 %, con omologazione EX e IEC EX
  • Controllo funzionale preventivo: QUINT POWER comunica gli stati operativi critici prima del verificarsi degli errori
  • Massima sicurezza: QUINT POWER fa scattare l'interruttore di linea con grande affidabilità
  • Installazione diretta sul campo: non è necessario un collegamento in AC con il DC/DC converter UNO

QUINT POWER – DC/DC converter con tecnologie all'avanguardia

DC/DC converter con tecnologia SFB  

Con la tecnologia SFB gli impianti vengono disattivati in modo selettivo e vantaggioso

I DC/DC converter della famiglia QUINT convertono le tensioni nominali d'ingresso da 12 V DC, 24 V DC o 48 V DC in tensioni di uscita da 5 a 56 V DC. Le tecnologie all'avanguardia aumentano la sicurezza e l'affidabilità:

  • Il controllo funzionale preventivo comunica gli stati operativi critici prima del verificarsi degli errori.
  • La riserva di potenza statica permette l'attivazione in presenza di carichi con una corrente pari a 1,25 volte quella nominale (POWER BOOST).
  • Intervento rapido e affidabile degli interruttori magnetotermici standard con corrente fino a 6 volte quella nominale per 12 ms (SFB Technology).

QUINT POWER CO per condizioni estreme

DC/DC converter QUINT con verniciatura di protezione  

DC/DC converter QUINT con verniciatura di protezione

La verniciatura di protezione di questi DC/DC converter protegge da polvere, gas corrosivi e umidità al 100%, olte che da guasti dovuti a correnti di perdita legate alla corrosione e migrazione elettrochimica.

I livelli di tensione dei DC/DC converter QUINT sono compresi tra 12 e 48 V in DC

Livelli di tensione dei DC/DC converter QUINT  

I livelli di tensione dei DC/DC converter QUINT sono compresi tra 12 e 48 V in DC

I DC/DC converter QUINT hanno un ampio range di tensioni d'ingresso: sono possibili tutte le comuni tensioni di ingresso e uscita nelle classi di potenza fino a 480 W. I dispositivi sono adatti per tutti i settori, in particolare per applicazioni con omologazioni per l'industria di processo.

QUINT POWER – Flessibilità elevata

Livelli di tensione dei DC/DC converter QUINT  

I livelli di tensione dei DC/DC converter QUINT DC/DC da 60 fino a 110 V DC

I dispositivi con range esteso della famiglia QUINT rendono possibili tensioni d'ingresso da 42 a 96 V DC o da 67 a 154 V DC. L'elevata flessibilità fornita dall'estensione del range di tensioni d'ingresso è particolarmente richiesta nel settore delle applicazioni ferroviarie e della produzione di energia.

DC/DC converter UNO per applicazioni fotovoltaiche

Alimentazione diretta di moduli fotovoltaici  

DC/DC Converter UNO per l'alimentazione diretta del quadro di comando di un modulo fotovoltaico

Il DC/DC converter della serie UNO POWER permette il collegamento diretto con tensioni di fino a 1000 V DC. In questo modo, il quadro di comando alimenta direttamente il modulo fotovoltaico eliminando costi di installazione aggiuntivi. Nella successiva fase di espansione, la linea dei segnali viene sostituita da un collegamento radio.

Trasformare le tensioni con MINI POWER

MINI POWER per tensioni da 10 a 75 V DC  

I livelli di tensione dei DC/DC converter MINI

I DC/DC converter della famiglia MINI POWER sono adatti per potenze di piccole quantità. Sono disponibili per tensioni da 10 a 75 V DC. Forniscono correnti comprese tra 0,7 e 2 A. Un LED e un'uscita di commutazione attiva eseguono il monitoraggio della tensione di uscita.
Il sistema di collegamento facilita estremamente le manovre di manutenzione grazie ai connettori codificati della serie COMBICON. I DC/DC converter MINI sono particolarmente adatti per i sistemi di misura, controllo e regolazione.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Alimentatori e DC/DC converter per l'armadio di comando