Utensile da taglio

Utensile da taglio

Un risultato accurato senza fatica

Tagliate a misura i cavi in modo semplice e accurato con il minimo sforzo.

Torna a Utensili manuali

Categorie

Cerca in Utensile da taglio

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Una lavorazione a regola d'arte e duratura nel tempo dei conduttori è possibile solo con utensili d qualità. Phoenix Contact vi offre utensili da taglio robusti e facilmente maneggevoli per un risultato di taglio senza alterazioni del materiale e senza trucioli.

I vantaggi

  • Duraturo nel tempo: lame particolarmente rinforzate e temprate
  • Risparmio di energia grazie al meccanismo a leva ottimale e alla geometria di taglio
  • L'impugnatura ergonomica permette di lavorare in completa sicurezza e di ridurre al minimo gli sforzi
  • Tutto da un unico fornitore grazie all'ampia gamma di prodotti

Taglio in completa comodità

Utensili da taglio  

Separazione con lame temprate e rinforzate

Taglio comodo e senza fatica: per ogni applicazione vi offriamo l'utensile adatto dalla gamma di prodotti CUTFOX.

È possibile modificare conduttori e cavi fino a 1.400 mm² e diametro fino a 100 mm quasi senza alterazioni dei materiali. Grazie al meccanismo a cricco, il dispendio di energia è molto basso anche in caso di elevate sezioni di conduttore con diametro fino a 100 mm.

Potete separare anche materiali estremamente duri come filo armonico e acciaio per molle con risultati incredibili.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55