Blocchi di distribuzione personalizzati in base alle esigenze del cliente

Blocchi di distribuzione personalizzati in base alle esigenze del cliente

Il sistema più rapido per la realizzazione della vostra soluzione personalizzata

Configurate il prodotto desiderato in pochi passi.

I blocchi di distribuzione PTFIX offrono innumerevoli possibilità di combinazione. Con i nuovi configuratori online vi supportiamo nella realizzazione di una soluzione di blocchi di distribuzione personalizzata. Grazie ai menu semplificati, alle immagini dei prodotti in 2D e 3D e alle interfacce intuitive potrete configurare i vostri blocchi di ripartizione con pochi clic. Create e ordinate in modo estremamente semplice.

I vantaggi

  • Configurazione pratica: la soluzione desiderata in pochi clic
  • Combinazione personalizzata: blocchi di distribuzione PTFIX realizzati secondo le vostre specifiche esigenze
  • Visualizzazione semplificata: rappresentazione in tempo reale della vostra configurazione in 3D
  • Costi logistici ridotti grazie alla fornitura di blocchi pronti all'uso
  • Semplice riordinazione della configurazione realizzata grazie all'ID della soluzione

Configurazione per blocchi di distribuzione su misura

Con pochi clic il configuratore crea per voi il prodotto desiderato. Utilizzate i blocchi e i singoli componenti per configurare la soluzione necessaria per la distribuzione del potenziale nella vostra applicazione. Scegliete tra i vari colori, tipi di installazione e la siglatura specifica dei punti di connessione. Realizzeremo un'offerta non vincolante in base alla vostra configurazione personalizzata.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Blocchi di ripartizione preconfezionati con connessione Push-in