Trasformatori di corrente di potenziamento

Trasformatori di corrente di potenziamento

Installazione rapida in uno spazio ridotto

I trasformatori di corrente PACT RCP di potenziamento possono essere montati in maniera pratica anche nei punti troppo stretti per un trasformatore di corrente.

Torna a Tecnica di misurazione della corrente e della tensione

Categorie

Cerca in Trasformatori di corrente di potenziamento

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Con il sistema di misurazione della corrente universale è possibile rilevare correnti alternate fino a 4000 A. Approfittate di un'installazione rapida senza bisogno di smontare parti del'impianto.

I vantaggi

  • Elevata affidabilità dell’impianto grazie ad un'installazione semplice senza dover smontare porzioni di impianto
  • Convertire correnti alternate fino a 4000 A con solo un sistema di misura
  • Salvaspazio e pratico: le dimensioni e il peso della bobina sono indipendenti dall'intensità di corrente
  • Installazione e azionamento sicuro: nessuna possibilità di presenza di pericolose tensioni aperte
  • Rilevamento con precisione di fase di armoniche e transitori in un vasto campo di frequenza da 10 Hz a 5000 Hz
  • Sede sicura della bobina Rogowski su linee di alimentazione e conduttori rotondi ed elevata precisione di misurazione grazie al dispositivo di arresto professionale
  • I trasformatori di corrente di potenziamento sono parte del sistema COMPLETE line

Installazione semplice e sicura

Installazione semplice e rapida  

Installazione semplice e rapida

Installazione semplice in uno spazio ridotto

Sistemare la tradizionale bobina Rogowski in modo semplice e rapido attorno alle linee di alimentazione e ai conduttori rotondi. 

 

Il vantaggio extra per la vostra sicurezza

Grazie al principio di Rogowski non si possono verificare pericolose tensioni aperte come accade con il trasformatore di corrente.

Foto panoramica Feature

1. Un sistema di misura per tutte le intensità di corrente

Con solo un tipo di bobina è possibile rilevare correnti alternate fino a 4000 A. Per l'adattamento ottimale alle dimensioni delle linee di alimentazione e dei conduttori rotondi sono disponibili bobine di Rogowski in tre diverse lunghezze. A differenza del trasformatore di corrente, le dimensioni e il peso non variano.

2. Otto range di misura della corrente

Il convertitore di misura inserito a valle fornisce la stessa corrente secondaria tipica di un trasformatore di corrente standard. Mediante DIP switch è possibile selezionare tra otto diversi range di misura della corrente. Per una precisione di misurazione ottimale è possibile compensare le differenze di lunghezza della bobina semplicemente usando un potenziometro.

3. Rilevamento di armoniche e transienti

I trasformatori di corrente di potenziamento PACT RCP coprono un ampio range di frequenze da 10 a 5000 Hz. In questo modo è possibile misurare con la massima precisione anche armoniche e transienti.

4. Sede sicura
Il supporto opzionale garantisce la sicurezza della sede e l'orientamento ottimale della bobina anche su linee di alimentazione molto calde. Se la distanza fra le linee di alimentazione dovesse essere molto ristretta, girare la bobina diagonalmente per evitare che le linee si tocchino.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Assistenza


Misuratori di energia EMpro

La via più rapida per la misurazione di energia.