Trasformatori di corrente a innesto

Altamente convertibile

Altamente convertibile

I trasformatori di corrente PACT sono disponibili per la misurazione di corrente in diversi rapporti di trasmissione, classi di precisione e potenze nominali.

Torna a Tecnica di misurazione della corrente e della tensione

Categorie

Cerca in Trasformatori di corrente a innesto

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

I trasformatori di corrente PACT vi offrono una gamma di prodotti completa per la conversione di correnti alternate fino a 4.000 A in correnti secondarie da 1 A e 5 A. Sono disponibili in circa 3.000 versioni come convertitori a tubo, a finestra e ad avvolgimenti sovrapposti.

I vantaggi

  • Risparmia spazio e tempo: montaggio senza utensili con il fissaggio rapido del convertitore
  • Montaggio variabile grazie alle possibilità di fissaggio a utilizzo flessibile
  • Installazione salvaspazio con struttura compatta e larghezza media dell'alloggiamento di 30 mm
  • Il vantaggio in più per la vostra sicurezza: separazione sicura secondo EN 50178 fino a 1.000 V
  • Rilevamento affidabile delle punte di carico con una corrente ininterrotta nominale termica del 120% rispetto alla corrente nominale primaria
  • Cablaggio sicuro grazie alla tecnica di connessione professionale

Risparmia spazio e tempo: fissaggio rapido del trasformatore di corrente

Con il fissaggio rapido potete installare il trasformatore di corrente PACT in modo veloce e sicuro sulla linea di alimentazione.

Potete montare a mano il trasformazione anche laddove vi sia poco spazio per utilizzare un cacciavite.

Anche per una maggiore precisione

Trasformatori di corrente PACT anche per una maggiore precisione  

Trasformatori di corrente PACT anche per una maggiore precisione

Per applicazioni standard come costruzione di macchine o impianti, Phoenix Contact offre trasformatori di corrente non a range fisso nelle classi di precisione 0,5 e 1.

Per maggiore precisione o per motivi di calcolo nell'alimentazione di energia sono disponibili convertitori omologati, a range fisso e tarati, nelle classi 0,2/0,2S/0,5 e 0,5S.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Altre informazioni