Torna alla panoramica

Convertitore di corrente fino a 200 A AC: tutti i vantaggi in dettaglio

Installazioni successive senza interruzioni con il sensore Rogowski

Sensore Rogowski  

Installazione senza interruzioni con il sensore Rogowski apribile

Aprire il sensore Rogowski, posizionare il modulo intorno al conduttore e richiudere il sensore: ecco come funziona il principio di installazione intorno al conduttore.

Potete installare i convertitori di corrente senza alcuna difficoltà in impianti completamente nuovi oppure effettuare installazioni successive su macchine già esistenti senza interruzioni e senza smontare parti di impianto.

Misurazione del vero valore efficace senza perdite con il sensore Rogowski

Sensore Rogowski  

Rilevamento del vero valore efficace secondo (TRMS) il principio Rogowski

I nostri convertitori di corrente fino a 200 A AC consentono di rilevare le correnti in base al principio della misurazione del vero valore efficace e di effettuare, pertanto, anche la misurazione di correnti alternate non sinusoidali.

Per la misurazione di corrente viene impiegato il sensore Rogowski, che assicura misurazioni senza perdite e non richiede l'interruzione del conduttore.

  • Nessuna misurazione di corrente Shunt, dispendiosa e soggetta a perdite
  • Se l'isolamento del conduttore è sufficiente, non è necessario scollegare il circuito di misurazione né l'elettronica collegata.
  • Nessun punto di contatto aggiuntivo che comporti resistenze di contatto.
  • Nessun intervento diretto nel circuito di misura: la trasmissione corretta della corrente è quindi sempre garantita.

Campi di misura variabili: semplice selezione con l'interruttore a scorrimento

Interruttore a scorrimento per vari campi di misura  

Con l'interruttore a scorrimento è possibile selezionare uno dei tre campi di misura

A seconda del campo di misura che si desidera rilevare con il convertitore di corrente, è possibile utilizzare l'interruttore a scorrimento per scegliere una delle tre opzioni disponibili.

Installazione rapida e flessibile grazie alle varie opzioni di montaggio

Installazione versatile  

Rapidità di cablaggio con i connettori COMBICON

Il convertitore di corrente fino a 200 A AC di Phoenix Contact viene fissato direttamente sulla guida di supporto oppure avvitato su una piastra di montaggio.

Grazie ai connettori COMBICON, è possibile collegare i dispositivi in modo semplice e veloce. Inoltre, le dimensioni compatte consentono l'integrazione in box di distribuzione piatti: una soluzione ideale per le applicazioni decentralizzate.

Per diametro conduttori fino a 18,5 mm

Passaggio per conduttore  

Il sensore Rogowski apribile racchiude conduttori con diametro fino a 18,5 mm

Con i nostri convertitori di corrente fino a 200 A AC è possibile racchiudere sul lato ingresso i conduttori con diametro massimo di 18,5 mm ed effettuare la misurazione di corrente.


Torna alla panoramica
Ulteriori informazioni

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55