Convertitori di corrente, AC

Per correnti alternate sinusoidali e non

Per correnti alternate sinusoidali e non

Con i convertitori di corrente AC potete rilevare anche le correnti alternate distorte e convertirle in un segnale analogico normalizzato.

Torna a Tecnica di misurazione della corrente e della tensione

Categorie

Cerca in Convertitori di corrente, AC

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

I convertitori di corrente MCR rilevano in modo affidabile le correnti alternate nel vostro impianto. Per l'adattamento di segnale vi offriamo due famiglie di prodotti: regolabile e con concetto di alimentazione variabile oppure con sensore Rogowski pieghevole per un'installazione particolarmente facile.

I vantaggi

  • Preciso rilevamento di correnti alternate sinusoidali con convertitori di misura AC regolabili e alimentabili in modo flessibile fino a 12 A
  • Comoda installazione o potenziamento anche per la misurazione di correnti distorte grazie a convertitori di misura AC pieghevoli fino a 200 A

Con alimentazione flessibile: convertitori di corrente fino a 12 A AC

Convertitori di corrente MACX MCR-SL-CAC-...  

Convertitori di corrente AC MACX-MCR-SL-CAC-...

I convertitori di corrente attivi di Phoenix Contact trasformano correnti alternate sinusoidali fino a 12 A.

I vantaggi:

  • Efficace protezione dai disturbi grazie alla separazione galvanica a 3 vie
  • Impiego universale grazie all'alimentatore a range esteso integrato
  • Alimentazione flessibile e ponticellamento della tensione con connettore per guide di supporto
  • Possibilità di impostare l'ingresso e l'uscita comodamente sulla parte anteriore tramite il DIP switch
  • Rapida diagnosi dello stato di esercizio sulla base degli indicatori di stato a LED
  • Adatto per aree a rischio di esplosione grazie all'omologazione ATEX per zona Ex 2

 

Convertitori di corrente fino a 200 A AC: con sensore Rogowski pieghevole

Convertitori di corrente MCR-SL-S-...  

Convertitori di corrente AC MCR-SL-S...

I convertitori di correnti alternate consentono di misurare correnti sinusoidali e non comprese tra 30 Hz e 6 kHz fino a 200 A. Il sensore Rogowski apribile racchiude conduttori con diametro fino a 18,5 mm.

I vantaggi:

  • Installazione e potenziamento continuo con sensore Rogowski pieghevole
  • Possibilità di rilevare anche le correnti alternate distorte grazie alla misura del vero valore efficace (TRMS)
  • Misurazione della corrente senza perdite senza shunt grazie al sensore Rogowski
  • Campi di misura variabili: semplice selezione con l'interruttore a scorrimento
  • Installazione rapida e flessibile grazie alle varie opzioni di montaggio
  • Facilità di cablaggio grazie ai morsetti di connessione a innesto COMBICON
  • Soluzione ideale per applicazioni decentralizzate in distributori piatti grazie alle dimensioni compatte

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Altre informazioni