Torna alla panoramica

Convertitore di corrente fino a 55 A AC/DC: tutti i vantaggi in dettaglio

Configurazione: rapida tramite DIP switch o avanzata tramite software

DIP switch nel convertitore di corrente fino a 55 A  

Rapida configurazione di base mediante DIP switch

La configurazione di base dei convertitori di corrente viene eseguita in modo semplice e veloce con l'ausilio di DIP switch e potenziometri. In tal modo è possibile definire, senza PC e direttamente dal dispositivo, le seguenti impostazioni:

  • Selezione del metodo di misurazione
  • Impostazione del campo di misura in ingresso
  • Configurazione dell'uscita analogica
  • Impostazione uscita valore di soglia e soglia di commutazione

Inoltre, è possibile utilizzare l'intuitivo software MCR/PI-CONF-WIN per configurare altre funzioni utili:

  • Impostazione dei limiti superiori e inferiori, per una mappatura ottimale del campo di misura
  • Diagnosi della propagazione di corrente in atto
  • Memorizzazione delle impostazioni e rapida copia su altri moduli
  • Definizione del comportamento di commutazione, dell'isteresi di commutazione e del ritardo all'eccitazione o alla diseccitazione in caso di segnalazione di allarme per valore limite

Utilizzo ottimale del campo di misura

Alta risoluzione del campo di misura  

Alta risoluzione del campo di misura

Nei convertitori di corrente fino a 55 A AC/DC, i limiti superiore e inferiore del campo di misurazione vengono impostati continuamente con l'ausilio del software. In tal modo è possibile definire una finestra di misurazione specifica (funzione Window) che viene raffigurata dal dispositivo durante l'intero lasso di tempo del segnale di uscita.

Per il rilevamento continuo di corrente proponiamo due tipologie base di convertitori di corrente MCR-S-...-DCI:

  • MCR-S-1-5-UI-DCI per la misurazione di corrente fino a 11 A: oltre ai segnali di ingresso normalizzati di 1 e 5 A, è possibile impostare il campo di misura in modo continuo: campo di inizio da 0 a 7,5 A e campo di fine da 0,2 a 11 A.
  • MCR-S-10-50-UI-DCI per la misurazione di corrente fino a 55 A AC/DC: se ad esempio si desidera effettuare la misurazione di correnti elevate di motori, è possibile adeguare appositamente il campo di misura: campo di inizio da 0 a 37,5 A e campo di fine da 9,5 a 55 A.

Misurazione del vero valore efficace senza perdite con sensore Hall

Rilevamento del vero valore efficace (TRMS) mediante sensore Hall  

Rilevamento del vero valore efficace (TRMS) mediante sensore Hall

I convertitori di corrente fino a 55 A rilevano il vero valore efficace mediante sensori Hall e sono pertanto indipendenti dal fattore di forma.

In tal modo il conduttore su cui dovrà essere effettuata la misurazione non sarà interrotto, ma condotto con facilità attraverso il dispositivo. Questa soluzione offre numerosi vantaggi:

  • Alternativa alla misurazione di corrente Shunt, dispendiosa e soggetta a perdite
  • Se l'isolamento è sufficiente, non è necessario scollegare il circuito di misurazione né l'elettronica collegata.
  • Nessun punto di contatto aggiuntivo che comporti resistenze di contatto.
  • Trasmissione della corrente sempre garantita poiché viene evitato l'intervento diretto nel circuito di misura.

È possibile inoltre rilevare la corrente tramite il valore medio aritmetico. Ciò consente di misurare le correnti continue o di filtrare le componenti continue da una corrente mista.

Con il valore medio aritmetico è inoltre possibile convertire in uscita correnti continue bipolari in segnali analogici normalizzati.

Segnalazione di allarme valore limite

Oltre che di un'uscita analogica, i convertitori di corrente fino a 55 A AC/DC dispongono di un'uscita di commutazione. Con relè o transistor, a scelta. L'uscita di commutazione viene collegata alle seguenti segnalazioni di stato:

  • Principio della corrente di lavoro o della corrente di riposo
  • Attivazione al mancato raggiungimento del valore di soglia impostato
  • Attivazione al superamento del valore di soglia impostato

Protezione affidabile

Convertitore di corrente MCR-S-...-DCI-...  

I convertitori di corrente MCR-S-...-DCI-...offrono un'elevata sicurezza di esercizio.

I convertitori di corrente fino a 55 A dispongono di un isolamento galvanico a 3 vie tra ingresso, uscita e alimentazione in conformità allo standard EN 61010. L'isolamento galvanico aumenta la sicurezza di esercizio dell'impianto rispetto ai disturbi.


Torna alla panoramica
Altre informazioni

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55