Torna alla panoramica

Convertitore di corrente fino a 600 A: tutti i vantaggi in dettaglio

Misurazione del vero valore efficace senza perdite con sensore Hall

Rilevamento del vero valore efficace (TRMS) mediante sensore Hall  

Rilevamento del vero valore efficace (TRMS) mediante sensore Hall

I convertitori di corrente AC/DC universali rilevano il vero valore efficace mediante sensori Hall e sono pertanto indipendenti dal fattore di forma. In tal modo il conduttore su cui dovrà essere effettuata la misurazione non sarà interrotto, ma condotto con facilità attraverso il dispositivo. Questa soluzione offre numerosi vantaggi:

  • Alternativa alla misurazione di corrente Shunt, dispendiosa e soggetta a perdite
  • Se l'isolamento è sufficiente, non è necessario scollegare il circuito di misurazione né l'elettronica collegata.
  • Nessun punto di contatto aggiuntivo che comporti resistenze di contatto.
  • Trasmissione della corrente sempre garantita poiché viene evitato l'intervento diretto nel circuito di misura.

Installazione rapida e flessibile

Convertitore di corrente MCR-SL-CUC  

Convertitore di corrente MCR-SL-CUC: rapida installazione con i connettori COMBICON

Il convertitore di corrente fino a 600 A AC/DC di Phoenix Contact viene fissato direttamente sulla guida di supporto oppure avvitato su una piastra di montaggio.

Grazie ai connettori COMBICON, è possibile collegare i dispositivi in modo semplice e veloce. Inoltre, le dimensioni compatte consentono l'integrazione in box di distribuzione piatti: una soluzione ideale per le applicazioni decentralizzate.

Protezione efficace

Convertitore di corrente MCR-SL-CUC  

I convertitori MCR-SL-CUC offrono un'elevata sicurezza di esercizio.

Il requisito fondamentale per ottenere risultati di misurazione esatti è la precisione dei processi. I convertitori di corrente fino a 600 A AC/DC dispongono di un affidabile isolamento a 3 vie. In questo modo, ingresso, uscita e alimentazione sono separati galvanicamente. L'isolamento galvanico aumenta la sicurezza di esercizio dell'impianto rispetto ai disturbi.

Per diametro conduttori fino a 32 mm

MCR-SL-CUC  

Convertitore di corrente MCR-SL-CUC per diametro conduttori fino a 32 mm

Con i nostri convertitori di corrente fino a 600 A AC/DC è possibile racchiudere sul lato ingresso i conduttori con diametro massimo di 32 mm ed effettuare la misurazione di corrente.


Torna alla panoramica
Altre informazioni

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55