Convertitori di corrente AC/DC

Misurazione della corrente per tutte le forme d'onda

Misurazione della corrente per tutte le forme d'onda

Misurate le correnti continue e le correnti alternate: indipendentemente dalle forme d'onda.

Torna a Tecnica di misurazione della corrente e della tensione

Categorie

Cerca in Convertitori di corrente AC/DC

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

I convertitori di corrente MCR vi offrono due famiglie di prodotti per la misurazione universale della corrente: scegliete tra dispositivi installabili in modo variabile per la corretta mappatura di piccoli campi di misura fino a 55 A oppure dispositivi compatti in campi di misura graduati per la misurazione di correnti elevate fino a 600 A.

I vantaggi

  • Adatti a ogni forma d'onda grazie alla misurazione del vero valore efficace (RMS)
  • Misurazione della corrente senza perdite senza shunt: con sensore Hall
  • Mappatura ottimale del campo di misura fino a 55 A, grazie a livelli superiori e inferiori programmabili mediante software
  • Allarme valore limite per superamento per eccesso o difetto del valore di soglia fino a 55 A – mediante uscita relè o transistor
  • Misurazione decentralizzata della corrente fino a 600 A con dispositivi particolarmente compatti e installabili in modo variabile
  • Efficace protezione dai disturbi grazie alla separazione galvanica a 3 vie

Adattamento flessibile del segnale: convertitori di corrente fino a 55 A AC/DC

Convertitori di corrente MCR-S-...-DCI  

Convertitori di corrente MCR-S-...-DCI-

I convertitori di corrente programmabili soddisfano le vostre esigenze. Accanto ai segnali in entrata normalizzati da 1 a 5 A impostate il campo di misura in modo continuo tramite il software: il campo da misurare viene rappresentato tramite la portata totale del segnale in uscita. Ciò comporta una precisa risoluzione dei valori di misura.

La rapida configurazione di base avviene mediante DIP switch nella custodia. Con il software potrete regolare ulteriori utili funzioni del dispositivo. Possiamo inoltre inviarvi i dispositivi già configurati. Scegliete una tra le seguenti versioni: fino a 11 A AC/DC o fino a 55 A AC/DC.

Per correnti elevate: convertitore di corrente fino a 600 A AC/DC

Convertitori di corrente MCR-SL-CUC-...  

Convertitori di corrente MCR-SL-CUC-...

I convertitori di corrente universali rappresentano la soluzione giusta per misurare le correnti elevate di ogni curva fino a 600 A AC/DC. La gamma di prodotti offre diversi dispositivi con range di misura variabili con uscita di corrente o di tensione.

Il cablaggio avviene in modo rapido e semplice con i connettori COMBICON. I conduttori isolati possono essere di un diametro fino a 32 mm.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Altre informazioni