Misurazione di corrente e tensione

Convertire e misurare

Convertire e misurare

Qui potrete trovare la soluzione giusta per le molteplici esigenze nella tecnica di misurazione della corrente e della tensione.

Torna a Monitoraggio

Categorie

Cerca in Tecnica di misurazione della corrente e della tensione

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Sia per la prima installazione sia per semplici e rapide operazioni di potenziamento: i nostri trasformatori di corrente offrono un'ampia gamma di prodotti per la conversione di correnti alternate fino a 4000 A in correnti secondarie inferiori. Con i trasformatori di corrente e tensione potrete convertire correnti e tensioni continue, alternate e distorte in segnali analogici normalizzati.

I vantaggi

  • Installazione semplice della tecnica di misurazione della corrente eseguita in un secondo momento, senza bisogno di smontaggio di pezzi di impianto, con trasformatore di corrente di potenziamento
  • Conversione di correnti fino a 4000 A con oltre 3000 varianti di convertitori a finestra e ad avvolgimenti
  • Mappatura precisa di piccoli range della corrente di ingresso con convertitori di misura AC/DC programmabili fino a 55 A
  • Misurazione di correnti elevate di ogni forma d'onda grazie ai convertitori di misura AC/DC universali fino a 600 A
  • Preciso rilevamento di correnti alternate sinusoidali con convertitori di misura AC regolabili e alimentabili in modo flessibile fino a 12 A
  • Comoda installazione o potenziamento anche in caso di misurazione di correnti distorte grazie a convertitori di misura AC pieghevoli fino a 400 A

Installazione rapida in spazi ristretti: trasformatori di corrente di potenziamento PACT RCP

Bobina Rogowski sulla linea di alimentazione  

Installazione semplice e rapida

I trasformatori di corrente PACT RCP possono essere montati in un secondo momento in maniera pratica anche nei punti troppo stretti per un trasformatore di corrente.

Con il sistema di misurazione della corrente universale è possibile rilevare correnti alternate fino a 4000 A AC. Approfittate di un'installazione rapida senza bisogno di smontare parti dell'impianto.

Trasformatori di corrente PACT: elevato potere di conversione

Trasformatori di corrente PACT su linee di alimentazione  

Trasformatori di corrente PACT: elevato potere di conversione

I convertitori di corrente a finestra e ad avvolgimento PACT offrono una famiglia di prodotti completa per la conversione di correnti alternate fino a 4000 A in correnti secondarie di 1 A e 5 A.

I trasformatori di corrente PACT sono disponibili per la misurazione di corrente in diversi rapporti di trasmissione, classi di precisione e potenze di dimensionamento, e questo in circa 3300 varianti.

Per tutte le forme d'onda: trasformatori di tensione e corrente MCR

Trasformatori di tensione e corrente MCR  

Per tutte le forme d'onda: trasformatori di tensione e corrente MCR

Con i trasformatori di tensione e di corrente MCR potete trasformare le tensioni e le correnti continue, alternate e distorte in un segnale analogico normalizzato.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Assistenza


Installazione rapida in uno spazio ridotto

Trasformatore di corrente di potenziamento PACT RCP