Crimpatrice

Crimpatrice

Crimpatura professionale

Con le pinze a crimpare meccaniche potrete pressare tutti i tipi di contatto in modo sicuro e senza sforzi.

Torna a Utensili manuali

Categorie

Potrete modificare in modo professionale e sicuro tutti i tipi di contatti: capicorda montati, capicorda o connettori coassiali. Il meccanismo a leva ottimizzato e le geometrie ergonomiche dell'impugnatura garantiscono una lavorazione senza eccessivi sforzi.

I vantaggi

  • Ampia gamma di prodotti adatta per soddisfare ogni esigenza
  • Semplice maneggevolezza grazie alle impugnature ergonomiche
  • Elevata resistenza grazie a componenti e materie prime di elevata qualità

CRIMPFOX DUO

CRIMPFOX DUO  

CRIMPFOX DUO

CRIMPFOX DUO è la nuova pinza a crimpare adatta per ogni necessità di lavorazione. Lo stampo girevole permette di lavorare sia frontalmente che lateralmente i capicorda, le pinze sono adatte anche per i capicorda TWIN grazie al meccanismo autoregolante. In combinazione con l'ampia sezione trasversale da 0,14 a 10 mm², lo strumento ergonomico è sinonimo di praticità e flessibilità.

CRIMPFOX Centrus

 CRIMPFOX Centrus  

CRIMPFOX Centrus

Con il CRIMPFOX Centrus, grazie al design ergonomico, la meccanica ottimizzata e la forma della crimpatura simmetrica, crimpare capicorda montati diventa un gioco da ragazzi.

L'angolo di apertura di soli 43° e la combinazione tra materiali plastici rigidi e morbidi sulle impugnature rendono la CRIMPFOX centrus estremamente comoda da tenere in mano. La pinza semplificherà il lavoro grazie ad un'ottimale forza di serraggio.

Grazie ai due diversi campi di sezioni, entrambi disponibili nella varianti quadrata ed esagonale, la pinza a crimpare è adatta per differenti utilizzi. La forma della crimpatura precisa e simmetrica garantisce costantemente risultati di alta qualità e, di conseguenza, una sicurezza assoluta dei processi.

CRIMPFOX 4 IN 1

Utensile per crimpaggio multifunzione  

Utensile per crimpaggio multifunzione

CRIMPFOX 4 IN 1 è una pinza a crimpare multifunzione per lavorare conduttori e capocorda montati. Con solo un utensile è possibile realizzare diverse operazioni: taglio, spelatura, twistatura e crimpatura. Il nuovo bloccaggio forzato a 4 livelli ne consente l'impiego anche in campo industriale.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Assistenza

CRIMPFOX 4 in 1

Utensile per crimpaggio multifunzione