Macchine crimpatrici

Macchine crimpatrici

Macchina universale compatta

Restate flessibili: crimpate capicorda, capicorda montati o a spina piatta in poco tempo.

Torna a Dispositivi automatici

Categorie

Cerca in Macchine crimpatrici

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Ottimizzate il vostro flusso di lavoro con la macchina crimpatrice di Phoenix Contact. Dal capocorda al connettore coassiale: grazie alla sua elevata potenza di pressione il dispositivo è adatto per la crimpatura di connettori di diverso tipo e diverse grandezze.

I vantaggi

  • Funzionamento intuitivo tramite display e tastierino numerico
  • Semplice messa in servizio tramite Plug and Play
  • Completa flessibilità grazie agli stampi intercambiabili
  • Facile sblocco della procedura di crimpatura grazie all'interruttore a pedale

Macchina crimpatrice universale per vari tipi di contatto

Macchina crimpatrice CF500  

Macchina crimpatrice CF 500

Abbattete i costi attraverso l'automatizzazione. Con la macchina crimpatrice compatta e portatile CF 500 siete flessibili e veloci. Grazie ai vari inserti intercambiabili il dispositivo automatico diventa un dispositivo universale.

Il processo di crimpatura viene attivato tramite un interruttore azionato dal piede. In questo modo entrambe le mani sono libere per l'equipaggiamento dei conduttori con i contatti corrispondenti.

  • Cambio rapido degli stampi per crimpatura
  • Possibilità di utilizzarla ovunque grazie alla presenza di una maniglia
  • Tipologia di funzionamento supplementare a due stadi per l'elaborazione semplice e affidabile dei contatti da crimpare.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55