Connettori per dati in rame

Cablaggio in rame per velocità dati fino a 10 GBit/s

Soluzioni molteplici di collegamento

Sia che si tratti di cablaggio high speed o di cablaggio ibrido innovativo, i cavi in rame vi consentiranno di trasmettere i dati in modo sicuro e affidabile.

Torna a Connettori per dati

Categorie

Cerca in Connettori per dati in rame

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Le velocità di trasmissione e le quantità di dati aumentano costantemente. I componenti della categoria CAT6A consentono di utilizzare velocità di trasmissione dati fino a 10 GBit/s anche nell'infrastruttura e nell'industria. I connettori per dati in rame di Phoenix Contact garantiscono lo scambio dati sicuro e affidabile.

I vantaggi

  • Cablaggio orientato al futuro grazie alle velocità di trasmissione fino a 10 Gbit/s
  • Ampia gamma di applicazione grazie al supporto di sistemi bus comuni
  • Semplicità di montaggio grazie ai sistemi di collegamento privi di attrezzi
  • Elevata sicurezza anche in ambiente industriale grazie ai sistemi di connettori standardizzati

Lato di contatto standardizzato

Lato di contatto standardizzato  

Lato di contatto standardizzato

Realizzate soluzioni di trasmissione dati comuni e flessibili in base ad un ampio programma di connettori per dati standardizzati e a svariati accessori.

  • Connettori circolari M8 e M12
  • RJ45
  • Variante lato di contatto industriale 1, 4, 6, 14
  • USB
  • D-SUB

 

Facilità di confezionamento sul campo

Facilità di confezionamento sul campo  

Facilità di confezionamento sul campo

I connettori di Phoenix Contact offrono sistemi di collegamento sicuri e affidabili per diversi ambiti di impiego come meccanica, centri elaborazione dati e applicazioni outdoor.

  • Connessione IDC
  • Connessione Pierce
  • Connessione a molla
  • Esecuzioni a parete molteplici per dispositivi e armadi di comando

 

Protocollo comune

Protocollo comune  

Protocollo comune

Indipendentemente che si tratti di meccanica e costruzione di impianti, building automation o automazione di processo, i connettori per dati in rame consentono di optare per un tipo di cablaggio flessibile, che supporta una moltitudine di sistemi bus:

  • Ethernet/IP, Ethernet, VARAN
  • EtherCAT®, PROFINET, Sercos®
  • INTERBUS, PROFIBUS, CANopen®
  • DeviceNet™, CC-Link

 

Programmi di protezione affidabili

Programmi di protezione affidabili  

Programmi di protezione affidabili

Programmi di schermatura speciale, conformi completamente alla CEM, soddisfano i più alti requisiti CEM ed ESD. I connettori e i cavi sono inoltre protetti in modo affidabile contro le condizioni ambientali più critiche.

  • Protezione dalle temperature estreme
  • Protezione dai liquidi
  • Protezione antivibrazione
  • Protezione dalla luce UV

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Assistenza


Connettori RJ45

Robusti connettori RJ45 con connessione rapida per 10 Gbit/s.