Contatti

Contatti

Contatto ottimale

Per piccoli e grandi conduttori, per rame, fibra ottica o aria compressa: qui trovate il contatto adatto alla vostra applicazione.

Torna a Contatti e relativi inserti

Categorie

Dovete solo scegliere: per una crimpatura ottimale Phoenix Contact offre diversi tipi di contatti. I contatti possono essere torniti, stampati, dorati o argentati.

I vantaggi

  • Ampia gamma di prodotti ad esempio per l'aria compressa
  • Sicurezza grazie all'elevata forza di estrazione
  • Resistenze di passaggio costanti e indipendenti dall'utente grazie alla qualità di crimpatura costante
  • Lavorazione razionale dei contatti stampati con la crimpatrice

Connessione a crimpare

Contatto sicuro: connessione a crimpare  

Contatto sicuro: connessione a crimpare

Una qualità di crimpatura costante e quindi basse resistenze di passaggio altrettanto costanti: ecco i vantaggi della tecnologia a crimpare.
I collegamenti a crimpare sono il sistema di connessione ideale per l'uso in condizioni ambientali critiche, in caso di escursioni termiche elevate, sono antiurto e resistenti alle atmosfere aggressive.
Con una pinza a crimpare o una crimpatrice collegate il contatto a crimpare del conduttore in modo semplice e veloce:

  1. Spelare il conduttore.
  2. Posizionare il contatto a crimpare nella pinza a crimpare.
  3. Inserire il conduttore.
  4. Chiudere la pinza a crimpare. Fatto.

Sono disponibili contatti maschio/femmina con vari range di sezioni e con superficie argentata e dorata.


Altre informazioni

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Configuratore online per connettori industriali