Contatti e relativi inserti

Inserti porta contatti e adattatori per morsetti

A polo fisso o modulari

Il sistema di collegamento adatto per ogni applicazione.

Torna a Connettori industriali

Categorie

  • Contatti
    Contatti

    Contatti a crimpare in diverse versioni per esigenze diverse.

Cerca in Contatti e relativi inserti

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Desiderate utilizzare diversi supporti in un'unica interfaccia o unire rapidamente i cavi con distributori di energia? Phoenix Contact offre la soluzione adatta: inserti porta contatti con molteplici tecnologie di connessione per la trasmissione di dati, segnali e potenza.

I vantaggi

  • Adatti per ogni applicazione: dati, segnali, potenze e aria compressa
  • Risparmio di tempo grazie alle tecnologie di connessioni rapida, come le connessioni Push-in o QUICKON (IDC)
  • Il tempo di installazione si riduce grazie ai telai Snap-in per inserti porta contatti modulari
  • Connettori personalizzati: fino a sei moduli combinabili in un'unica custodia B24
  • Protezione contro gli errori di innesto grazie alla codifica con profili in plastica

Inserti porta contatti HEAVYCON: la tecnologia di connessione adatta per qualsiasi applicazione

Con i nostri inserti porta contatti offriamo interfacce, universalmente compatibili e combinabili in modo flessibile, per tutte le più comuni grandezze costruttive.
Le tecnologie di connessione rapida, come la connessione Push-in o a perforazione di isolante QUICKON, permettono il collegamento dei cavi in pochi secondi. Gli inserti sono compatibili con altre tecnologie di connessione come la connessione a crimpare.

Trasmissione dati tramite fibra ottica

L'ampia possibilità di scelta offerta dalla nostra gamma di prodotti consente di realizzare le combinazioni di moduli più adatte alle diverse applicazioni: HEAVYCON modular comprende 50 inserti porta contatti per la trasmissione di potenze, segnali e dati, anche per applicazioni pneumatiche.
L'innovativo telaio Snap-in con solide molle di bloccaggio garantisce un montaggio rapido. Il telaio Snap-in è adatto per tutte le custodie della serie HEAVYCON STANDARD, EVO e ADVANCE. I moduli e i telai sono compatibili con lo standard di mercato.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Configuratore online per connettori industriali